Evrensel I/O için esnek sinyal marşaling'i
Standart G/Ç sistemleri için G/Ç sinyallerinin sıralanması durumunda, saha sinyalleri büyük kontrol odalarında sinyal türlerine göre sıralanır ve ardından tek kablolar halinde arayüz seviyesi üzerinden kontrolöre bağlanır. Buna karşılık, Üniversal I/O sistemleri için I/O sinyal marşaling, sahadan kontrolöre kanalların esnek şekilde atanmasıyla merkezi olmayan bir yapıya olanak sağlar. VIP I/O marşaling, I/O sinyal marşaling ve sinyal işlemeyi tek bir sistemde birleştiren, kontrolörden bağımsız bir tak ve çalıştır çözümüdür.
Zorluklar
Esneklik eksikliği, önemli kablolama çabası ve büyük kontrol odaları
Tesisin büyüklüğüne bağlı olarak, proses mühendisliği tesislerinde kesintisiz prosesi kontrol etmek için saha ve kontrol seviyeleri arasında birkaç bin sinyalin marşaling'i gerekir.
Klasik sinyal sıralamasında, saha sinyalleri sıralama seviyesindeki merkezi kontrol odalarına rastgele sırayla gelir ve ilk olarak sinyal türlerine göre sıralanır. Oradan da arayüz seviyesine bağlanırlar. Burada, örneğin, sinyaller sinyal koşullandırıcılar, ölçüm transdüserleri ve röleler aracılığıyla işlenir ve sistem kabloları aracılığıyla IO seviyesine bağlanır.
Artan alan gereksinimleri ve kablolama çabalarına ek olarak, bu çözümler kesin sinyal tipinin erken bir aşamada bilinmesini gerektirir.
Evrensel I/O: Esnek - ancak yalnızca gerekli arayüz teknolojisi ile
Kontrol seviyesindeki Üniversal I/O yaklaşımıyla, klasik sinyal marşaling'ine kıyasla zaten iyileştirmeler elde edilmiştir. Her bir sinyal tipi için 8/16/32/64-kanallı bloklar yerine, Üniversal I/O kartları, yazılımın özel kanalları gerekli fonksiyona uyarlamak için kullanılmasına olanak sağlar.
Ancak, mevcut Evrensel I/O sistemi sorunları da dikkate alınmalıdır.
Gerekli arayüz teknolojisi eksiktir, örneğin:
- Dijital çıkışlar olarak yapılandırılmış I/O sinyal koşulama rölesi
- Kendinden güvenli koruma tipine sahip arayüz modülleri
- Güvenli sinyal koşullandırma için sinyal koşullandırıcılar ve ölçüm transdüserleri, örneğin toprak döngülerini ayırmak ve sinyal bozulmalarını önlemek için
Çözümümüz
Esnek I/O marşaling sistemi VIP I/O marşaling
Arayüz ve marşaling seviyesinde tam esneklik
Esnek I/O marşaling sistemi VIP I/O-Marşaling, Evrensel I/O sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Çözüm, I/O düzeyindeki Evrensel I/O sistemleriyle arayüz ve marşaling düzeyinde aynı esnekliği sunar.
Sistem temel olarak üç bloktan oluşur:
- Taban elemanı standart DIN rayına takılır, saha kablolarını barındırır ve konnektörler aracılığıyla I/O sistemine bağlantı sağlar.
- İkinci blok, mevcut arayüz işlevini gerçekleştiren Giriş-Çıkış Aksesuarıdır (IOA).
- Bir sistem kablosu, taban elemanını Evrensel I/O sistemine bağlar.
Avantajlarınız Akıllı dağıtılmış kontrol kutularında Üniversal I/O sistemlerine sahip tasarım belirgin üstünlük sağlar
- Tüm uygulamalara uyarlanabilen standart bir ürün
- Küresel onay paketi ile ön testleri yapılmış kontrol kutuları
- Sinyal ve marşaling panolarında tasarruf
- Ana kabloların ve kablo yollarının ortadan kaldırılması
- Sıkıştırma noktalarının sayısında önemli azalma
Dağıtılmış kontrol panosu çözümü
Evresnel I/O yaklaşımı, merkezi kontrol odasındaki marşaling, arayüz ve I/O seviyesinin katı konfigürasyon kalıbını kırar. Akıl sahadaki sürece daha yakın olacak şekilde yer değiştiriyor. Evrensel Uzak Panolar bunun için kompakt ve standart bir çözüm sunar. Esnek I/O marşaling sistemi, burada sinyal sıralamasını ve işlemeyi yönetir.
Dağıtılmış kontrol panosu çözümü
Özet
Evrensel I/O yerden tasarruf sağlar ve esnektir - sahadan kontrol seviyesine kadar
Üniversal I/O sistemleri için I/O sinyal marşaling, VIP I/O marşaling ile gerçekten üniversal oluyor. Esnek I/O sinyal marşaling sistemi, I/O sinyal marşaling ile işlemeyi bir sistemde birleştiren kontrolörden bağımsız bir çözümdür. Esnek geçmeli fonksiyon modülleri, sahadan kontrol seviyesine kadar kanalları özel ve uyumlu biçimde konfigüre etmenize izin verir.
Üniversal Uzak Panolar ile büyük marşaling ve arayüz panolarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkar. Modüler bir tasarımın uyarlanması yalnızca bazı bileşenleri tamamen ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda gerekli bileşenleri daha küçük bir panoya sığacak şekilde kompakt hale getirdi.