Analog sinyallerin dijitalleştirilmesi

Proses endüstrisinde portlarla dijitalleşme

Endüstriyel ölçme teknolojisinde, klasik 4 - 20 mA sinyal günümüzde yaygın olarak kullanılan bir standarttır. Planlama, kurulum ve bakım alanlarından uzmanlar, bu köklü analog teknolojinin yüksek bakım kolaylığını ve evrensel uygulama olanaklarını takdir etmektedir. Phoenix Contact MINI Analog Pro ürün gamının geçmeli gateway'leri şimdi bu sinyallerin endüstriyel bus sistemlerine ve network'lere entegrasyonunu mümkün kılıyor. Bu olanak, tesis operatörleri için yeni bir potansiyelin yolunu açıyor.

Zorluklar


Klasik kapalı döngü kontrol devrelerinde önemli kablolama çabası

Otomasyonda ve proses kontrol mühendisliğinde bir kapalı çevrim kontrol devresinin klasik yapısı, sahada yer alan sensörlerden, sinyal işleme için genellikle merkezi kontrol panosunda bulunan bir merkezi kontrol ünitesinden ve yine sahada yer alan aktüatörlerden oluşur. Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, saha sensör sistemi ile kontrol düzeyi arasındaki bağlantılar olarak kullanılır ve genellikle I/O modüllerine bağlanırlar.
Sinyali ölçüm noktasından kontrolöre iletmek için hatırı sayılır miktarda kablo bağlantısı gereklidir. Bu zaman alır ve hatalara açıktır.
Bir başka dezavantaj, büyük miktarda yer ihtiyacıdır. Arayüz teknolojisi ve I/O düzeyi, örneğin sekiz sinyal için, genellikle mevcut kontrolörden önce DIN rayı üzerinde yaklaşık 15 cm yer gerektirir.

Bir kapalı çevrim kontrol devresinin klasik yapısı

Sinyal koşullayıcılar ve I/O düzeyi ile klasik kapalı çevrim kontrol devresi

Sinyal koşullayıcılar ve I/O düzeyi ile klasik kapalı çevrim kontrol devresi

Çözümümüz


PROFINET gateway'leri ile MINI Analog Pro zincirleme bağlantı

PROFINET gateway'leri ile MINI Analog Pro zincirleme bağlantı

Elektrik izolasyonu ile dijital haberleşmenin kombinasyonu PROFINET® network'lerine kolay entegrasyon

MINI Analog Pro PROFINET gateway'i kullanılarak, çeşitli analog ve dijital sinyaller PROFINET network'lerine entegre edilebilir. PROFIBUS'tan PROFINET protokolüne geçiş özellikle onarım projeleri için ilgi çekicidir.
Gateway, PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. kullanıcı organizasyonu tarafından Uygunluk Sınıfı C'ye göre onaylanmıştır ve çok çeşitli uygulamalara kolayca taşınabilir.
Bu uygulamada tak ve çalıştır prensibi de yardımcı olur. MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar üzerindeki çıkış terminalini sökün, PROFINET gateway'i takın, network kablolarını bağlayın – hepsi bu kadar!

Şu protokoller için ilave gateway'ler mevcuttur: Modbus/TCP, Modbus/RTU ve PROFIBUS

Avantajlarınız

  • Kompakt gateway'lerle sinyal koşullayıcıların network entegrasyonu
  • Emniyetli elektriksel izolasyonla CPU'ya parazitsiz sinyal iletimi
  • Sinyale özel giriş kartlarını devre dışı bırakarak maliyetleri azaltır ve yerden tasarruf sağlar Sinyallerin tek bir ağ kablosunda hızlı, hatasız bir şekilde bir araya getirilmesi
  • Çalışma sırasında akım sinyallerini ölçün veya uygulama ile okumaları alın

Dijital dünyaya geçiş yapın

MINI Analog Pro gateway'leri, klasik sinyal koşullayıcıların doğrudan Modbus, PROFIBUS veya PROFINET gibi seri haberleşme protokollerine bağlanmasını mümkün kılar.
Sinyal koşullayıcıların ve ölçüm transdüserlerinin çıkış sinyalleri gateway'de dijitalleştirilir ve doğrudan arayüz düzeyinden kontrol sistemine veya kontrolöre iletilir. Yani, belirli uygulamalarda ilave I/O düzeyi tamamen ortadan kaldırılabilir.
Sadece 6,2 mm'lik bir pin aralığı ile sıcaklıkların, 0 - 10 V sinyallerin, 4 - 20 mA sinyallerin, anahtarlama kontaklarının ve başka birçok sinyal tiplerinin eşzamanlı olarak okunmasını mümkün kılar. Bu, ilave kablolama işçiliğini azaltır ve aynı zamanda kablaj hatalarını engeller.

MINI Analog Pro PROFINET ağ geçitleri ile kapalı döngü kontrol devresinin yapısı

PROFINET ağ geçitleri ile sistem topolojisi

PROFINET ağ geçitleri ile sistem topolojisi

Özet


PROFINET gateway'leri ile MINI Analog Pro zincirleme bağlantı

MINI Analog Pro, PROFINET için uygun 4 - 20 mA sinyaller üretir.

MINI Analog Pro kullanmanın özel avantajı, yüksek derecede esnek uygulama aralıklarıdır. Bir yandan bu, neredeyse her uygulama için doğru çözümü sağlayan, sinyal koşullayıcıların ve ölçüm transdüserlerinin geniş ürün yelpazesinin sonucudur. Diğer yandan, opsiyonel geçmeli haberleşme gateway'leri analog teknolojinin klasik sinyallerinin dijital iletim protokollerine basit entegrasyonunu mümkün kılar. Sinyal koşullayıcılar ile haberleşme gateway'lerinin kombinasyonu, dijitalleşme ve Endüstri 4.0'a doğru bir sonraki adım için kompakt, esnek ve etkili bir çözüm üretiyor. MINI Analog Pro, PROFINET için uygun 4 - 20 mA sinyaller üretir.