Kendinden emniyetli olmayan uygulamalarda yerden tasarruf sağlayan analog sinyal işleme

Bir kontrol panosunda MINI Analog Pro sinyal koşullayıcı ve ölçüm transdüseri

Elektroteknik sistemlerde, elektromanyetik veya yüksek frekanslı parazit değişkenleri, çoğunlukla hassas olan ölçüm sinyallerinin iletimini olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu, özellikle sensörler tarafından iletilen zayıf sinyaller için geçerlidir. Sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz ile sensör seviyesinden kontrol seviyesine parazitsiz sinyal iletimi gerçekleştirebilirsiniz.

Zorluklar


Rafineri, panoramik görünüm

Proses değerlerinin arızasız kaydı

Özellikle proses mühendisliği sistemlerinde sensörler ve aktüatörler, bazen çok uzun hatlar aracılığıyla sahadan proses kontrol seviyesine aktarılması gereken çok sayıda ölçülen değer sinyali sağlar. Elektromanyetik veya yüksek frekanslı parazit değişkenleri, sıklıkla hassas sinyallerin iletimini olumsuz şekilde etkileyebilir.
Sonuç olarak, tüm ölçüm zinciri üzerinde önemli bir etkiye sahip sapmalar ortaya çıkar.
Özellikle modern proses teknolojisi dünyasında, giderek daha fazla sinyalin güvenli bir şekilde ve sınırlı bir alanda işlenmesi gerekmektedir. Kontrol kabinindeki alan sınırlıdır ve piyasada bulunan çoğu ürün, rahat kullanım söz konusu olduğunda eksiktir.

Çözümümüz


Geçmeli bağlantı teknolojili MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar kontrol panosuna takılır

Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri Dar alanlarda parazitlerden etkilenmeyen sinyal iletimi ve kolay kullanım

Yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri dar alanlar için uygun bir çözümdür. Ürün ailesi, dar bir alanda kolay kurulum ve çalıştırma özelliğine sahiptir ve sensör seviyesinden kontrol seviyesine kadar parazitsiz sinyal iletiminin tüm görevlerini kapsar.

Burada MINI Analog Pro ile sinyal koşullandırmanın tipik örneklerini bulacaksınız.

Avantajlarınız

  • Maksimum %0,05 sapma ile modern devre teknolojileri
  • Fabrikadan çıkmadan önce uygulamanız için ön yapılandırılmış ürünlerle sahada kullanıma hazır
  • Ayırma fonksiyonlu geçmeli bağlantı klemenslerini kullanarak uygulamanın adım adım devreye alınması veya bakımı
  • Entegre servis soketleri aracılığıyla basit, kesintisiz multimetre akım ölçümü
  • DIP siviçler aracılığıyla temel yapılandırma ve yazılım veya MINI Analog Pro uygulaması aracılığıyla gelişmiş yapılandırma ve izleme

Tipik uygulama örnekleri


4 yollu sinyal koşullayıcı kullanarak debi izleme ve sinyal verme

Anahtarlamalı, isteğer göre ayarlanabilen 4 yollu sinyal koşullayıcı, uygulama parametrelerini özel gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak tanır. Transistör çıkışı, örneğin sinyal cihazlarını kontrol etmek için bir eşik anahtarı olarak kullanılır. Sekiz farklı anahtarlama davranışı yapılandırılabilir.

Uygulama örneği resmi: 4 yollu sinyal koşullayıcı kullanarak debi izleme ve sinyal verme

3 yollu sinyal koşullayıcı kullanarak debi izleme

Sabit değerlere sahip 3 yollu sinyal koşullayıcılar, çok kanallı standart uygulamalarda optimum fiyatlı bir alternatiftir.

Uygulama örneği resmi: 3-yollu sinyal koşullayıcı kullanarak debi izleme

Tekrarlamalı güç kaynağı kullanarak seviye izleme

Tekrarlamalı güç kaynağı, sahadaki alıcı-veriyi besler ve giriş sinyalini çıkış sinyalinden elektriksel olarak izole eder. Cihaz, hem izolatör hem de tekrarlamalı güç kaynağı olarak kullanılabilir.

HART-şeffaf tekrarlamalı güç kaynakları sahadaki cihazları HART üzerinden yapılandırmayı ve izlemeyi mümkün kılar.

Uygulama örneği resmi: Tekrarlamalı güç kaynağı kullanarak seviye izleme

Eşik değeri anahtarı kullanarak seviye izleme

Limit değer işlevine sahip frekans dönüştürücü ile 0 ila 24 mA veya 0 ila 12 V arasındaki analog sinyalleri elde edebilir ve izleyebilirsiniz.
Çıkış tarafında 0 ila 11 kHz arası frekans sinyalleri ve 0 ila %100 arası PWM sinyalleri mümkündür. Buna ek olarak; çıkış bir anahtarlama eşiği olarak kullanılabilir, bu durumda iki anahtarlama eşiğinin birbirinden bağımsız olarak düzenlenmesi mümkündür.

Uygulama örneği resmi: Bir eşik değeri anahtarı kullanarak seviye izleme

Pasif izolatör kullanarak basınç izleme

Çıkış döngüsünden beslenen ölçüm transdüseri aktif bir analog giriş modülünün akım döngüsü üzerinden beslendiği için ilave bir yardımcı beslemeye gerek yoktur. Giriş tarafına 2 ila 40 mA veya 50 mV ila 30 V arası analog sinyalleri bağlayabilirsiniz.

Uygulama örneği resmi: Pasif izolatör kullanarak basınç izleme

Sıcaklık transdüserli bir dirençli termometre kullanarak sıcaklık ölçümü

Serbestçe ayarlanabilen sıcaklık dönüştürücü, 2, 3 ve 4 telli bağlantı teknolojisine sahip dirençli termometreleri ve uzak dirençli tip sensörleri bağlamanıza olanak tanır. Ölçülen sıcaklık değerleri bir lineer ve isteğe göre ayarlanabilir akım veya gerilim sinyaline dönüştürülür.
Kendinden tanımlı karakteristik eğri ile ek sensörler (PTC/NTC gibi dirençli termometreler) bağlamak mümkündür. Bu, yüksek esneklik sağlar.

Uygulama örneği resmi: Sıcaklık transdüserli bir dirençli termometre kullanarak sıcaklık ölçümü

Sıcaklık transdüserli bir termokupl kullanarak sıcaklık ölçümü

İsteğe bağlı ayarlanabilen sıcaklık dönüştürücü farklı termokuplları bağlamanıza olanak tanır. Ölçülen sıcaklık değerleri bir lineer ve isteğe göre ayarlanabilir akım veya gerilim sinyaline dönüştürülür.
Kendinden tanımlanabilir karakteristik eğri aracılığıyla başka sensörler (mV sinyalleri) bağlamak mümkündür. Bu, yüksek esneklik sağlar.

Uygulama örneği resmi: Sıcaklık transdüserli bir termokupl kullanarak sıcaklık ölçümü

Ölçüm transdüseri kullanarak potansiyometre ölçümü

Otomatik potansiyometre algılamalı yapılandırılabilir potansiyometre dönüştürücü, 0 ... 100 Ω ila 0 ... 100 kΩ arasındaki potansiyometreleri bağlamak için kullanılır. Her konum değeri lineer ve isteğe göre ayarlanabilir akım veya gerilim sinyaline dönüştürülür.

Uygulama örneği resmi: Ölçüm transdüseri kullanarak potansiyometre ölçümü

Gerçek örnekler

Waldshut pompa depolama güç istasyonu
Santrifüj ayırma ve pastörizasyon
Denizde rüzgâr çiftliği
Rafineri boru hattı
Kanalizasyon yönetim sisteminin havzası
İlaç proses endüstrisi
Waldshut pompa depolama güç istasyonu

Enerji üretimi alanındaki tipik örnek rezervuar hidroelektrik santralleri gibi tesislerde türbin, jeneratör ve şaft sıcaklığını izlemek için sıcaklık sensör sinyallerinin işlenmesidir.
Bir hidroelektrik santralinin işletilmesinde doğru sıcaklık ölçümü çok önemlidir. Artan sürtünme nedeniyle tesisi erken aşınma, hasar ve arızalardan korur. Bu sıcaklık ile tespit edilir.

Santrifüj ayırma ve pastörizasyon

Makine ve sistem imalatında, ayırıcılar gibi motorların dönüş hızları genellikle takometrelerle izlenir.
Bir ayırıcı, maddeleri bileşenlerine ayırmak için merkezkaç kuvveti kullanır. Burada motor ve tamburun dönüş hızı izlenmelidir.
MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, uygulamada kullanılan endüktif sensörlerin dijital sinyalini analog çıkış sinyaline dönüştürür ve kontrolör için hazırlar.

Denizde rüzgâr çiftliği

Açık deniz rüzgâr enerjisi üretim sistemlerinde mV aralığında hassas sinyaller üreten sensörler kullanılır. Buradaki örnekler, esneme veya buzlanmaya karşı rotor kanatlarının izlenmesini kapsar.
Sinyaller, MINI Analog Pro sinyal koşullayıcı ve ölçüm transdüseri tarafından alınır, dönüştürülür ve bir dijital haberleşme protokolüne aktarılır.

Gemi imalatı için klasik örnek, motor sıcaklıklarının izlenmesidir.

Rafineri boru hattı

Bir boru hattında yağ sıcaklığının ölçülmesi bu uygulamalarda tipiktir.
Bunun için sıcaklık sensörleri doğrudan boru hattına monte edilir. Sensör sinyali sıcaklık dönüştürücülerimiz tarafından alınır, gerektiği gibi dönüştürülür ve PLC'ye iletilir.

Kanalizasyon yönetim sisteminin havzası

Kanalizasyon sistemi yönetiminde havza kapasitelerinin izlenmesi önemlidir. Bu öncelikle, tekrarlamalı güç kaynakları tarafından beslenen iki telli seviye sensörlerinin kullanılmasını içerir. Aynı zamanda sensör sinyalleri tekrarlamalı güç kaynağı tarafından alınır, galvanik olarak izole edilir ve güçlendirilerek kontrol sistemine iletilir.
Diğer bir örnek ise kanalizasyon sisteminden arıtma tesisine giden giriş borularındaki debi ölçerdir. Veri toplama UI sinyal koşullayıcıları ve ölçüm transdüserleri aracılığıyla kontrol sistemine bağlanan elektromanyetik debi ölçerler (EMF'ler) aracılığıyla yapılır.
HART sinyali burada kullanılan yaygın haberleşme standardıdır.

İlaç proses endüstrisi

İlaç endüstrisinde tüm proses verileri sürekli olarak izlenmelidir. Bunlara örneğin basınç, sıcaklık, debi ve hız dahildir. Valfler ve diğer aktüatörler de kontrol edilmelidir. Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, sinyalleri güvenli bir aralıkta izole eder, dönüştürür, güçlendirir ve filtreler, değerlendirir ve aktüatörleri kontrol eder.
Dozaj sistemlerinde debi ölçümü ve kontrolü buna örnek oluşturur.

Özet


Multimetrenin ölçüm probu ile DIN rayı üzerinde son derece kompakt MINI Analog Pro sinyal koşullandırıcı ve ölçüm dönüştürücü

Dar alanlarda parazitlerden etkilenmeyen sinyal iletimi ve kolay kullanım Geçmeli bağlantı teknolojili MINI Analog Pro son derece kompakt sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri

Kontrol kabinindeki alan, ölçüm ve kontrol teknolojisinde önemli bir rol oynar. Alan genellikle sınırlıdır ve piyasada bulunan çoğu ürün, rahat kullanım söz konusu olduğunda eksiktir.
MINI Analog Pro serisi, kullanıcılara güvenlikle ilgili uygulamaların yanı sıra tüm sinyal türleri ve yönleri için bile son derece kompakt üst düzey sinyal koşullandırıcılar ve ölçüm dönüştürücüleri sunar. Sofistike gövde tasarımı, kontrol kabininde yalnızca sınırlı alan olsa bile kurulumu basitleştirir ve devreye alma sırasında zaman kazandırır.