Endua için hepsi bir arada hidrojen enerjisi depolama çözümünün otomatikleştirilmesi Ölçeklenebilir bir kontrol ve güvenlik sistemi, modüler bir hidrojen enerjisi depolama sisteminin kontrolünü ve bilgi kullanılabilirliğini artırır. Aynı zamanda toplam yatırım maliyeti de düşer.
Müşteri profili
Endua'nın yenilikçi hidrojen teknolojileri
Endua, hidrojenle çalışan enerji depolama çözümleri geliştirmeye odaklanmış Brisbane merkezli bir şirkettir. Amacı, uzak endüstriler, topluluklar ve şebekeden bağımsız enerji tüketicileri için temiz, güvenilir ve uzun vadeli enerji depolama sağlamaktır.
Endua'nın powerbank teknolojisi, su elektrolizine dayalı modüler bir sistemdir. Hidrojen depolanır ve gerektiğinde yakıt hücreleri aracılığıyla elektrik enerjisi sağlayarak güç üretimi için kullanılır. Sistem kendi kendine yeten bir yapıdadır ve kullanıcının hidrojeni tek bir yerde üretmesini, depolamasını ve kullanmasını sağlar.
Powerbank çözümü hem esneklik hem de genişletilebilirlik sunar. Müşteriler elektrolizörün boyutunu, depolama kapasitesini ve yakıt hücresinin boyutunu bağımsız olarak uyarlayabilir. Kapasiteyi artırmak için birkaç ünite paralel bağlanabilir. Ayrıca, powerbank yenilenebilir enerji sistemlerine çok kolay entegre edilebilir.
Zorluk
Ölçeklenebilirlik ve dünya çapında destek
Powerbank'ların güvenilir, ölçeklenebilir ve hassas bir kontrol ve güvenlik sistemine ihtiyacı vardı. Güvenlik lojiğinin geliştirilmesi basit olmalı ve asgari programlama bilgisi gerektirmeliydi. Ayrıca, kontrolörlerin esnek olması ve farklı gereksinimlere kolayca adapte edilebilmesi gerekiyordu.
Diğer tüm sistemlerde olduğu gibi, uzak bölgelere kurulduklarında bile powerbank'lar için düzenli bakım gereklidir. Bu, örneğin kullanıcının su ve hava filtrelerinin bakımını yapmasını ve lisanslı tesisatçıların gaz sensörlerini kalibre etmesini içerir. PEM elektrolizör yığınları yerinde değiştirilir. Elektrolizörlerin verimlilik kayıpları da izlenmelidir.
Bu nedenle Endua, dünya çapında desteğe sahip ölçeklenebilir çözüm sağlayacak bir ortak arıyordu. Tasarım ve tedarik çabalarını en aza indirmek için, kontrol panosu için neredeyse tüm ekipman tek bir tedarikçiden gelmek zorundaydı.
Çözüm
Kontrol panosunun donatılması
Powerbank sistemlerimizin kontrol panosu birçok elektrik ve kontrol komponentimizle donatılmıştır. Bunlar arasında PLC'ler, emniyet kontrolörleri, IPC'ler, aşırı gerilim koruması, kablolar, klemensler, aydınlatma, I/O sistemleri, Ethernet switch'leri ve haberleşme gateway'leri bulunmaktadır.
Açık PLCnext Technology kontrol sistemimiz, klasik IEC 61131-3 dillerinin yanı sıra yüksek seviyeli dillerle de programlamayı destekler. Ayrıca Axioline I/O sistemindeki modüllerle genişletilebilir.
Konfigüre edilebilir PSR güvenlik modülleri TÜV-onaylı yazılımla birlikte temin edilir. Bu, Endua'nın güvenlik lojiğini asgari programlama bilgisiyle geliştirebildiği anlamına gelir. Modüler tasarım sayesinde, kontrolörler ilgili gereksinimlere kolayca ve esnek bir şekilde uyarlanabilir.
Bulutta proaktif bakım
IPC ve haberleşme donanımımız, powerbank'ların bulut tabanlı bir altyapı üzerinden uzaktan izlenmesini sağlar. Endüstriyel PC, kontrol sisteminden gelen verileri MQTT protokolüne dönüştürür ve bir bulut sunucusuna gönderir. Yani, powerbank komponentlerinin performansı tüm hizmet ömürleri boyunca kaydedilebilir ve bakım önceden planlanabilir. Bu, özellikle uzak bölgelerde kullanılan sistemler için önemlidir.
Danışmanlık hizmetleri
Endua ve Phoenix Contact Satış Ekibi, powerbank için kontrol ve güvenlik sistemini geliştirmek üzere yakın işbirliği içinde çalıştı. Bu işbirliği sayesinde yazılım geliştirme ve devreye alma sırasında ortaya çıkan engeller hızla aşıldı. Bunun bir örneği hidrojen kaçağı tespitinin optimizasyonudur. Bu çok yakın işbirliği, projenin yürütülmesini önemli ölçüde hızlandırdı.
İrtibat kişisi
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisi alanlarına ait 100.000'den fazla ürünümüzle donatmak için ideal çözümü birlikte bulabiliriz.
Özet
Gelecek planları: Sistem geliştirmeleri
Güvenlikli entegre PLCnext Kontrolör çözümü, orijinal powerbank konfigürasyonuna göre bir dizi avantaj sunar. Endua, yenilikçi bir entegre çözüm kullanarak işletimsel verimliliği artırmayı, maliyetlerden tasarruf etmeyi ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyor. Endua, şirket içi araştırma ve geliştirme kapasitelerini geliştirmek amacıyla ikinci nesil bir test sistemi üzerinde çalışmalar yürütüyor. PLCnext Kontrolör, bu amaçla PLC teknolojisi, güvenlik teknolojisi ve IPC teknolojisini tek bir ünitede birleştirmek için kullanılır.
Yükseltilen sistem, Endua güvenlik sistemi için ileriye doğru atılmış muazzam bir adım anlamına geliyor. Toplam yatırım maliyetini düşürürken, tüm sistem için gelişmiş kontrol ve bilgi kullanılabilirliği sağlıyor. PLCnext Engineer yazılımı, kullanıcının doğrudan operatör terminalinden programlama yapmasını ve sonuçları kontrolöre yüklemesini sağlar. Bu, güvenlik sisteminin programlanmasını, test edilmesini ve değiştirilmesini hızlandırır. Aynı zamanda, kontrol ve bilgi sistemine doğrudan ek girdi sağlar.
Uygulama hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Öyleyse müşteri başvurusuna ilişkin tüm ayrıntıları içeren ücretsiz dokümanımızı buradan indirin.