Güçten-X'e fonksiyonel emniyetle buluşuyor Sertifikalı bileşenler ve mühendislik uzmanlığı ile Phoenix Contact, tüm emniyet yaşam döngüsü boyunca hidrojen sistemlerinizin fonksiyonel emniyetini destekler.

Emniyet bileşenleriyle birlikte kontrol panosu

Güçten-X'e uygulamaları, hidrojen gibi patlayıcı maddeler içerdiğinden fonksiyonel emniyet konusunda özel taleplerde bulunur. Planlanmamış reaksiyonların yanı sıra sistemlerdeki arızalar da bu enerji taşıyıcısıyla birlikte tehlikeli reaksiyonlara neden olabilir. Hidrojen projelerinde fonksiyonel emniyet nasıl tam olarak sağlanabilir? Phoenix Contact kapsamlı danışmanlık hizmetleri, sertifikalı bileşenleri ve kapsamlı proje uzmanlığıyla bu soruya yanıt veriyor.

SIL IEC 61508 işaretli hidrojen kabı

SIL sertifikalı bileşenler aracılığıyla koruma

Güçten-X'e sistemleri hidrojen gibi yüksek reaktif ortamlarla çalışır. Bu da yüksek güvenlik standartları gerektirmektedir. IEC 61508 ve IEC 61511 uyarınca fonksiyonel emniyet, tehlikeli durumları önlemek için özel önlemler alarak insanları ve çevreyi korur.

Sadece bileşen tedarik etmekle kalmıyor, aynı zamanda entegre güvenlik çözümleri de sunuyoruz. Kontrol modülleri, I/O modülleri ve emniyet rölesi gibi SIL sertifikalı bileşenlerimiz ve mühendislik hizmetlerimiz projelerinizin güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar. Tasarım ve dokümantasyondan doğrulamaya kadar uzmanlığımız, Güçten-X'e uygulamanızın tüm güvenlik yaşam döngüsü boyunca sizi destekler.

Bir elektrolizördeki ısı eşanjörü

Hidrojen uygulamalarında risk faktörleri

1. Sızıntı nedeniyle basınç değişimi
Basınçtaki ani bir düşüş tehlikeli bir gaz kaçağına işaret edebilir. Bu nedenle basınç değişim oranının güvenli bir şekilde değerlendirilmesi erken teşhis için çok önemlidir.

2. Sızıntı nedeniyle gaz kaçağı
Gaz konsantrasyonunun güvenli bir şekilde izlenmesi, sızıntı durumunda koruyucu önlemlerin otomatik olarak tetiklenmesini sağlar.

3. Aşırı ısınma nedeniyle yangın
Emniyetli sıcaklık izleme, aşırı sıcaklıkların neden olduğu yangın veya patlamaların önlenmesini sağlar.

4. Aşırı basınç nedeniyle patlama
Aşırı basınç, boruları veya kapları tahrip edebilir. Güvenli basınç izleme, pompaların veya kompresörlerin zamanında kapatılmasını sağlar.

5. Taşma nedeniyle çevreye verilen zarar
Kritik dolum seviyeleri operasyonu tehlikeye atar. Seviye kontrolü, valfleri ve pompaları gerektiği gibi kontrol eder ve aşırı veya eksik doluma karşı korur.

Sistemlerinizi güvenilir bir şekilde korumak için birlikte çalışalım

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
Hidrojen projenizde fonksiyonel emniyetle ilgili tüm konular ve gereksinimler hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.

Fonksiyonel emniyet, insanları ve çevreyi korumak için Güçten-X'e uygulamalarında çok önemlidir. Güvenli otomasyon için risk analizinden uygulamaya kadar çeşitli hizmetlerle tamamlanan SIL sertifikalı çözümlerden oluşan kapsamlı bir portföy sunuyoruz.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
Thomas Oesselke

Elektrolizör örneğini kullanarak emniyetli izleme

Elektrolizörler hidrojen üretiminde merkezi unsurlardır ve verimli çalışmayı sağlamak için kapsamlı izleme gerektirir. Gereksinimler, değerlerin okunmasını kolaylaştıran ölçülen değerlerin standartlaştırılmış gösterimini içerir. Buna ek olarak, entegre diyagnostikler, örneğin kablo kopma algılaması durumunda arızaları hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilir. Daha üst düzey sistemlere çapraz üretici entegrasyonu da özellikle yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar.

Bir elektrolizörün ilgili tüm bileşenleri için ürün portföyümüzü keşfedin:

İnteraktif görüntü haritası: Elektrolizörde fonksiyonel emniyet için ürün portföyü
Hidrojen konsantrasyonu izleme
Eşik fonksiyonlu tekrarlamalı güç kaynaklarımız/giriş sinyal koşullayıcılarımız ile hidrojen konsantrasyonunun sürekli izlenmesini sağlayın.
Daha fazlasını keşfedin
Hidrojen konsantrasyonu izleme
Tank ısı takibinin emniyetli izlemesi
Aşırı ısınma gibi kritik durumları en aza indirmek için, güvenlik modellerimiz tank ısı takibinin güvenli bir şekilde izlenmesine yardımcı olur.
Daha fazlasını keşfedin
Tank ısı takibinin emniyetli izlemesi
Sistemin emniyetli bir şekilde kapatılması
Acil duruş anahtarlarımız, bir arıza durumunda bir elektrolizörü hızlı ve kontrollü bir şekilde güvenli bir duruma getirmek için gerekli desteği sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sistemin emniyetli bir şekilde kapatılması
Emniyetli sıcaklık izleme
Ex i sıcaklık ölçüm transdüseri, elektrolizördeki olası aşırı ısınmayı erken bir aşamada tespit etmeye yardımcı olur.
Daha fazlasını keşfedin
Emniyetli sıcaklık izleme
Kapsamlı emniyetli otomasyon
PLCnext Technology'ye dayalı güvenlik sistemi, gerekli tüm güvenlik sensörlerini ve aktüatörlerini entegre eder ve standart proses kontrolü ile birleştirilebilir.
Daha fazlasını keşfedin
Kapsamlı emniyetli otomasyon
Teknik bülten
Güçten-X'e sistemleri için kapsamlı emniyet ve güvenlik

Teknik bültenimiz, emniyet ve güvenliğin neden birlikte Güçten-X'e sistemlerinin emniyetli çalışması için temel oluşturduğunu ve hangi standartlara ve düzenleyici gerekliliklere uyulması gerektiğini göstermektedir. Odak noktası, elektrolizörler, yakıt hücreleri ve hidrojen dağıtımına yönelik pratik uygulama örnekleridir.

Şimdi indirin
Teknik bülten – Güçten-X'e sistemleri için kapsamlı emniyet ve güvenlik
Emniyet yaşam döngüsü

Tüm değer zinciri boyunca güvenlik

Güvenlik yaşam döngüsü, proses endüstrisinde Fonksiyonel emniyetin bel kemiğidir. Planlama ve entegrasyondan işletmeye kadar tüm aşamalar birbiriyle bağlantılıdır ve minimum riskle sistem kullanılabilirliğini sağlar. Kapsamlı güvenlik yönetiminin süreçlerinizi her adımda nasıl daha güvenli hale getirebileceğini keşfedin.

Güçten-X'e için siber güvenlik

Fonksiyonel emniyet ve endüstriyel güvenlik – maksimum emniyet ve güvenlik için birlikte çalışma

Fonksiyonel emniyet ve endüstriyel güvenlik ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Otomasyon sistemlerinin artan dijitalleşmesi ve entegrasyonuyla birlikte, siber tehditlere karşı yeni güvenlik açıkları ortaya çıkmakta ve her iki disiplini de dikkate alan kapsamlı bir güvenlik konsepti gerektirmektedir. Tesislerinizi ve sistemlerinizi siber saldırılara karşı korumak için kapsamlı 360° güvenlik konseptimizi keşfedin.