AXL F SSDOR4/2 1F
-
Emniyet modülü
2702859
Axioline F, Fonksiyonel emniyet, Sinyal girişleri: 2, OUT24V_0 ve OUT24V_1 çıkışları: 2, Güvenli röle çıkışları: 4 (kuru kontak), N/A kontak, muhafaza sınıfı: IP20
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 53,6 mm |
| Yükseklik | 126,1 mm |
| Derinlik | 54 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Axioline F lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Haberleşme ana modülü |
| Modül | |
| Giriş adres alanı | 8 Byte |
| Çıkış adres alanı | 8 Byte |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 7 Byte |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Sinyal girişleri |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş gerilimi | UT1 ve UT2 saat çıkışlarından güç beslemesi |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 3,2 mA |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | OUT24V_0 ve OUT24V_1 çıkışları |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Nominal çıkış gerilimi | U0 veya U1'den güç beslemesi |
| Röle | |
| Çıkış sayısı | 4 (kuru kontak) |
| Kontak tipi | N/A kontak |
| Anahtarlama gerilimi | min. 12 V AC/DC |
| maks. 30 V AC/DC | |
| Anahtarlama akımı | min. 3 mA |
| maks. 6 A (30 V DC) | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 60 mW |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Çıkış sigortası | 6 A gL/gG (Bkz “Uygulama örnekleri” bölümü) |
| Ürün gamı | Axioline F |
| Uygulama | Fonksiyonel emniyet |
| Tasarım | modüler |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma modu | SafetyBridge |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1) |
| İletim ortamı | Bakır |
| Potansiyeller | |
| Koruma | maks. 500 mA yavaş eriyen (UI için) |
| maks. 6 A gL/gG (Sırasıyla U0 ve U1 için) | |
| Koruma devresi | Ters polarite koruması/ besleme gerilimi; sınırlı bir süre için ters polariteye karşı paralel koruma |
| Aşırı gerilim algılama; 31 V'ta | |
| Düşük gerilim algılama; 17 V'ta | |
| Besleme geriliminde aşırı gerilime karşı koruma; elektronik (35 V, 0.5 s) | |
| Potansiyeller: Axioline F lokal bus beslemesi (UBus) | |
| Besleme gerilimi | 5 V DC (bus ana modülü üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 163 mA (UBus 5 V DC'de) |
| tip. 93 mA (UBus 5 V DC'de) | |
| Potansiyeller: EDM için UI besleme gerilimi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 30 mA |
| tip. 10 mA (UI'dan 30 V DC güç beslemesi, tüm girişler ayarlı) | |
| Potansiyeller: Güvenli I/O beslemesi için U0 ve U1 giriş beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 6 A |
| tip. 1,6 mA (U0'dan 30 V DC güç beslemesi, tüm girişler yüksüz ayarlı) | |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | I/O |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Kablo kesitleri ve soyma ve bağlantı uzunlukları bölümündeki teknik özelliklere dikkat edin. |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| I/O | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Kablo kesitleri ve soyma ve bağlantı uzunlukları bölümündeki teknik özelliklere dikkat edin. |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -35 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinde koruma sınıfı | min. IP54 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140-1) |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2702859 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA532 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626363295 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 270 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 218 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8db25eb2-3768-4936-8194-eb49c94e7f73 |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018