Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 32, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
I/O modülleri
Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 32, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Axioline Smart Elements, Haberleşme modülü, Seri veri iletimi, Haberleşme modülü; Proses verisi genişliği: 64 bayt, Şeffaf protokol, Uçtan uca protokol, Modbus/RTU (istemci desteği), Modbus/RTU (sunucu desteği); arabirim: RS-485: 1; İletim hızı: 100 bps ... 230400 bps; muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Inline, Bus modülü, PROFINET, RJ45 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Inline, Analog giriş terminali, Analog girişler: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Inline, Analog giriş terminali, Analog girişler: 4, 0 V ... 10 V, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Inline, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 4, 0 V ... 10 V, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Inline, Analog giriş terminali, Analog girişler: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Axioline Smart Elements, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.