Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
IB IL 24 DI 32/HD-PAC
-
Dijital modül
2862835
Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 32, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Inline lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kBit/s |
| Programlama verisi (LocalbusSlave) | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
| ID kod (des.) | 190 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
| Proses data kanalı | 32 Bit |
| Giriş adres alanı | 4 Byte |
| Çıkış adres alanı | 0 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Register length (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 1 |
| Giriş sayısı | 32 |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 1-iletkenli |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 2,8 mA |
| Her kanal için tipik giriş akımı | 2,8 mA |
| Tipik tepki süresi | 2 ms |
| 0'dan 1'e sinyal değişim gecikmesi | 2 ms |
| 1'den 0'a sinyal değişim gecikmesi | 4 ms |
| Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Teslimat kapsamı | Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil |
| Kanal sayısı | 32 |
| Çalışma modu | 2 kelimeli proses veri operasyonu |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,6 W |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 90 mA (HW 00) |
| maks. 30 mA (HW 01'den itibaren) | |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 50 mA |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojikleri) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2862835 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI131 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918907594 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 201,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 185 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d49d371d-d582-410c-81b4-a6c1da11d6d5 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,536 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
IB IL PD 24V-PAC - Potansiyel dağıtıcılar 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potansiyel dağıtıcılar 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Konnektör seti 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline konnektör 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Ön adaptör 2302777
-
IL CP - Kodlama yıldızı 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Etiketleme alanı 2727515
-
EMT (62X46)R - İç etiket 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
EMT (62X10)R - İç etiket 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
UCT-TMF 12 - Klemens etiketleri 0829214
-
UC-TMF 12 - Klemens etiketleri 0819233
Avantajlarınız
32 dijital giriş
Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018