AXL SE DI16/1 - Dijital modül
1088127

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Axioline Smart Elements, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

EN 61131-2 tip 1 ve tip 3'e uygun 16 dijital giriş
Nominal gerilim: 24 V DC
Nominal akım: 2,4 mA
Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Filtre süresi < 1 ms
Cihaz plakası saklanır