Hidrojen servis istasyonlarının kontrolü ve izlenmesi Hidrojenin verimli dağıtımı için emniyetli açık kontrol ve izleme çözümlerimizi keşfedin.

Hidrojen servis istasyonu

Zorluk


Hidrojen yakıt ikmal istasyonu

Güvenlik ve verimlilik

Hidrojen yakıt ikmal istasyonlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak için sıcaklık ve basınç gibi parametrelerin 1.000 bara kadar sürekli izlenmesi gereklidir. Bu amaçla, IT ve BT'de veri üretilir ve toplanır. Çeşitli alt sistemler arasındaki veri alışverişi, farklı iletişim türleri ve teknolojileri kullandığından, genellikle önemli entegrasyon maliyetleri gerektirir. Ayrıca, patlamaya karşı koruma ve işlevsel güvenliği sağlamak için sıkı güvenlik önlemleri ve onayları gereklidir. Artan talebi karşılamak için dolum istasyonlarının hızlı bir şekilde inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi önemlidir. Zone 0'a kadar güvenli otomasyon için size kapsamlı çözümler ve ürünler sunuyoruz. Ayrıca, OT ve IT arasında veri alışverişi için basit ve güvenilir bir bağlantı sağlıyoruz.

Çözüm


Hidrojen yakıt ikmal istasyonları için PLCnext Technology

Hidrojen dağıtım uygulamalarının kontrolü

PLCnext Technology Ecosystem'imiz, tüm OT ve IT cihazları ve sistemleri arasında güvenli haberleşme ve veri alışverişi sağlar. PLCnext Kontrolör size yakıt ikmali sürecinin etkin kontrolünü sağlar. Basıncın hassas bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlıyoruz. Güvenli ilerleme sağlamak için kritik süreç parametrelerini yakından izleyebilirsiniz.

Hidrojen yakıt istasyonunda yakıt ikmali

Modülerleştirme ile kolay genişletme

Gelecekte yeşil enerjiye yönelik artan talebi karşılamak için hidrojen yakıt ikmal istasyonlarına daha fazla pompa ekleyebilmek önemlidir. PLCnext Technology otomasyon platformumuz, uygulamanızı modüler hale getirmenize ve alt işlevlere yönelik arayüzleri standartlaştırmanıza olanak tanır. Bunu yapmak için Modül Tipi Paket (MTP) gibi teknoloji standartlarını destekliyoruz. Sonuç olarak, daha düşük mühendislik maliyetlerinden yararlanır ve aynı zamanda pazara sunma sürenizi artırırsınız.

Bir hidrojen yakıt ikmal istasyonunun tüm alt modüllerinin uzaktan bağlanması

Bazı tedarikçiler yeşil hidrojenin tüm katma değer zincirine önem verir. Böyle eksiksiz bir sistemin verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için, çeşitli alt sistemlerden gelen ilgili teknik verilerin daha üst düzey işletim ve hizmet sistemlerine bağlanması gerekir. Bu sistemlerin veri toplama ve kontrolünü, maksimum kullanılabilirlik için yedekli kontrol ve network çözümleriyle desteklediğimiz yer burasıdır. Cihaz ve güncelleme yönetimi de dahil olmak üzere güvenlik router'ları ve uyarlanmış uzaktan bakım çözümleri, müşteri uygulamalarında siber güvenliği sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Hidrojen yakıt istasyonları için örnek bir kontrol ve izleme çözümü kurulumu
PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi
PLCnext Technology'yi kullanmak ve sisteminizi IIoT ve Endüstri 4.0'a hazırlamak için geniş otomasyon teknolojisi portföyümüzün avantajlarından yararlanın.
Daha fazlasını keşfedin
PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi
Güvenlik router'ları
Kapsamlı güvenlik işlevleri sayesinde mGuard güvenlik router'ları, endüstriyel network'ünüzü insanların veya kötü amaçlı yazılımların yetkisiz erişimine karşı korur.
Daha fazlasını keşfedin
Güvenlik router'ları
Endüstriyel Ethernet switch'ler
Ürün gamımız Gigabit, PoE, IEC 61850 onaylı ve DIN rayı montajı için yönetilebilir ve yönetimsiz switch'leri içermektedir.
Daha fazlasını keşfedin
Endüstriyel Ethernet switch'ler
Uzak I/O sistemleri
Giriş ve çıkış sinyallerini doğrudan kontrol panonuza veya sistemlerinize kaydedin. Verileriniz ve sinyal trafiğiniz güvenilir bir şekilde iletilir.
Daha fazlasını keşfedin
Uzak I/O sistemleri
HMI paneller ve endüstriyel PC'ler
HMI'larımız ve IPC'lerimiz, sistem durumlarınızı verimli bir şekilde çalıştırmanıza ve izlemenize olanak tanır. Otomasyon çözümünüzün işletim konseptinizin en üst düzeyde ölçeklendirilebilir olmasından yararlanın.
Daha fazlasını keşfedin
HMI paneller ve endüstriyel PC'ler

İrtibat kişisi

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
İş Geliştirme Müdürü, Power-to-X
Yeşil hidrojenle karbon nötr bir geleceğe giden yolda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

Güvenliğin sağlanması

Geniş bir hidrojen yakıt istasyonu network'ü kurarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak ve patlamaya karşı koruma ve işlevsel güvenlik için onaylar almak çok önemlidir.

Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik
Power-to-X sistemlerinin önündeki SIL simgesi

Fonksiyonel emniyet mekanizmaları, arızaların veya potansiyel tehlikeli durumların yönetilebileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu amaç, ihtiyaca uyarlanmış bir emniyet konsepti aracılığıyla en iyi şekilde başarılabilir.

Emniyet yaşam döngüsünün tamamını kapsayacak hizmetler sağlıyoruz. Ayrıca çok çeşitli emniyet uygulamalarımız IEC 61508 ve IEC 61511'e uygun olarak onaylanmıştır. En son bilgilerden haberdar olmanız için, çalışanlara yönelik eğitim kurslarıyla sizi desteklemekten mutluluk duyarız.

Fonksiyonel emniyet hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sisteminin önünde patlamaya karşı koruma simgesi

Yanıcı gazların oluşması nedeniyle patlamaya karşı koruma konusu hidrojen endüstrisinde hayati önem taşımaktadır. Çeşitli alanlara sahip patlama riskli bölgelerde gereksinimlerin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir ürün ve çözüm yelpazesi sunuyoruz. Gerekmesi halinde çalışanlarınıza da eğitim veriyoruz. Ayrıca, kendinden güvenliğin doğrulanması ve belgelenmesi konusunda da sizi destekliyoruz.

Patlama koruması hakkında daha fazla bilgi
Power-to-X sistemleri için endüstriyel güvenlik

Dijital dönüşüm ve siber saldırıların artan karmaşıklığı, bütünsel bir güvenlik stratejisi gerektiriyor. İlave olarak, siber güvenlik tedbirlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur. Siber saldırılara karşı iyi bir koruma, sadece teknik ve organizasyonel önlemler birlikte alınırsa elde edilebilir.

Bu nedenle güvenli hizmetleri, çözümleri ve ürünleri içeren kapsamlı bir 360° güvenlik konsepti sunuyoruz. Bu, sistemlerinizin korunmasını basitleştirir ve tesisiniz için çok yönlü koruma sunar.

Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi

Referanslar


HY.City.Bremerhaven'de hidrojen servis istasyonu

Bremerhaven, Almanya'da akıllı sektör entegrasyonu

GP Joule, HY.City.Bremerhaven'da yeşil hidrojen için eksiksiz bir katma değer zinciri gerçekleştirdi. Yenilikçi otomasyon teknolojimiz güvenilir sektör entegrasyonu ve güvenli bir uzaktan bağlantı sağlar.

Ürünler


Bir power-to-X sistemindeki kontrol panoları

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. Kontrol panolarınızı bağlantı, haberleşme ve otomasyon teknolojisi alanlarına ait 100.000'den fazla ürünümüzle donatmak için ideal çözümü birlikte bulabiliriz.