Tren kontrol teknolojisinin parazitsiz ve dengeli beslenmesi Raylı taşıtlarda gerilim dalgalanmalarının ve kesintilerin önlenmesi gerekir. Çeşitli tren tiplerinin standart gerilim düzeyleri için DC/DC dönüştürücüler sunuyoruz. Bunlar yedekli olarak anahtarlanır ve ayrılır, yüksek kullanılabilirlik sağlarlar. EN 50155, EN 61373 ve EN 45545-2 uyarınca demiryolu uygulamaları için onaylıdırlar.
Tren kontrol teknolojisinin parazitsiz ve dengeli beslenmesi
Uygulama
Yüksek hızlı trenlerde kontrol teknolojisi, 110 V DC kullanılarak beslenir. Daha kısa ve daha az elektrik yüklerine sahip trenler genellikle 24 V DC ile beslenir. Kablo ve konnektörler bir gerilim düşüşüne neden olur. Tren hareket ettiğinde, gerilim dalgalanmaları ve dahası birkaç milisaniye süren kısa kesintiler oluşabilir. Ayrıca, elektromanyetik parazit iletimi de mümkündür.
Çözüm
Tüm tren tiplerinde kesintisiz güç beslemesi için fazladan bağlanmış olanlar dahil DC/DC dönüştürücüler
DC/DC dönüştürücüler, raylı taşıtlarda bunun için kullanılmaktadır Kontrol bileşenlerinin bu etkilerle bağını keserek dengeli bir gerilim sağlarlar. Phoenix Contact, sırasıyla 110 V DC, 72 V DC ve 24 V DC'yi 24 V DC'ye dönüştüren cihazlar sunmaktadır. EN 50155'e göre geniş bir giriş gerilimi aralığına sahiptirler ve demiryolu endüstrisinin özel gerekliliklerini karşılarlar.
Raylı taşıtlar durumunda, önemli tren sistemlerinin yüksek kapasiteli güç beslemesi de büyük bir rol oynamaktadır. Her biri aşağı yönde bağlanmış yedek modüllere sahip olan paralel bağlı DC/DC dönüştürücüler yüksek bir kullanılabilirlik derecesi sağlar. DC/DC dönüştürücülerin çıkış tarafında hatalar olması durumunda, gerekli dekuplajı sağlarlar.
Raylı taşıtlar için güç kaynakları
Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: