Trenler için güç kaynakları

Raylı taşıtlar için güç kaynağı çözümleri

Demiryolu taşıtları için güç kaynağı çözümleri ürün portföyümüz; güç kaynakları, DC/DC dönüştürücüler, UPS, enerji depolama ve yedekleme modülleri içermektedir. Yüksek MTBF (Arızalar Arası Ortalama Süre) değerleri, güçlü bir tasarım ve sinyal kontakları üzerinden önleyici fonksiyon izleme sayesinde, cihazlar yüksek derecede kullanılırlık sağlar. Raylı taşıtlar için önemli standartlar ve gereklilikler, EN 50155, EN 61373 ve EN 45545-2 gibi bir cihaz tipine ve aynı zamanda kaplamalı PCB'lere göre karşılanır.

Trenler için elektronik devre kesiciler

Raylı taşıtlar için elektronik devre kesiciler

Geleneksel devre kesicilerin aksine, elektronik devre kesiciler demiryolu taşıtlarındaki uygulamalar için sistematik avantajlar sağlar.

  • Açma karakteristikleri, anahtarlamalı güç kaynaklarının gerilim davranışına ideal şekilde uygundur. Bu nedenle besleme rezervleri gerekli değildir.
  • Elektronik devre kesiciler %60 daha dardır ve ayarlanabilen nominal akım sayesinde esnek şekilde uygulamaya adapte edilebilir.
  • Bir sıfırlama girişi, aksama sürelerinin kısaltılmasını mümkün kılar ve tren makinistinin çalışma alanının dışında konumlandırma sağlar.
  • Entegre uzaktan sinyalizasyon, pahalı ilave modüllere ihtiyaç duymaksızın devre kesici durumunun sürekli izlenmesini sağlar.

Bu, son derece esnek bir tren tasarımını mümkün kılar.

Raylı taşıtlar için kuplaj röleleri

Demiryolu taşıtları için röleler

Phoenix Contact'ın kuplaj röleleri DIN EN 50155 standardına göre onaylanmıştır ve demiryolu endüstrisi için özel gereklilikleri karşılar. Aşırı sıcaklıklara dayanıklı olup yaylı bağlantıları sayesinde darbe ve titreşime karşı yüksek derecede dayanım sağlarlar.