Yolcu bilgi ve bilgi-eğlence sistemlerinin kullanımı Yolcular, yolculukları sırasında yolcu bilgilerine, sabit network'lere ve dijital medyaya günün her saati erişim beklemektedir. Demiryolu uygulamalarına uygun veri ve sinyal kablolarımız, bunun için gereken 10 Gbps'lik yüksek veri hızlarını sağlar. Hızlı kilitleme sistemi, raylı taşıtlardaki yüksek darbe ve titreşim gereksinimlerini karşılar. Ayrıca dar alanlarda bile hızlı ve güvenilir bağlantı sağlar.

Bir tramvayda cep telefonu olan kişi

Yolcu bilgi ve bilgi-eğlence sistemlerinin güvenilir kullanımı

Uygulama

Yolcular arasında, her tarz verinin hizmete sunulması yönünde artan bir beklenti vardır. Raylı taşıt yolcuları, raylı taşıttaki ve istasyondaki yolcu bilgi ve bilgi-eğlence sistemlerinin kullanılabilirliğine güvenmektedir. Yolcular, tren veya tramvayda güvenilir bir internet bağlantısı ve aynı zamanda seyahat bilgisine hızlı erişim istemektedir.

Çözüm


Raylı taşıtlar için M12 push-pull konnektörler

Demiryolu taşıtları için güvenilir mekanik ve elektrik bağlantısı

M12 push-pull konnektörler

Veri değiş tokuşu ve sinyal iletimi konularında, Phoenix Contact, güvenilir haberleşme bağlantısını garantileyen konnektör ve kablolar sağlar. Push-pull hızlı-kilitlemeli M12 konnektörleri bir “klik” sesiyle birlikte yerine kilitlenir. Bunlar aynı zamanda demiryolu endüstrisine özgü sıkı çevre ve malzeme gerekliliklerini karşılar.

Phoenix Contact genel merkezi
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
Trenlerdeki kurulumlar için konnektörler

Raylı taşıtlar için konnektörler

Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: