Trenlerde kullanım için sanayi tipi konnektörler

Geçiş bağlantıları için sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON HPR ve ADVANCE muhafazalar özellikle raylı taşıtlarda harici kullanım için uygundur. IP68/IP69K koruma sınıfı sağlam tasarıma sahip muhafazalar, yerleşik sabit-konumlu veya modüler kontak ara parçalarını korur. Konnektörler, demiryolu endüstrisinin sıkı gerekliliklerini karşılar. Hem içeride hem geçit bağlantılarında elektrik kabloları ve veri iletimi için sürekli ve parazitsiz bir bağlantı sağlarlar.

Trenlerde kullanım için M12 kablolar

Demiryolu taşıtları için kalıplanmış M12 kablolar

Phoenix Contact'ın M12 RAIL serisi, yüksek veri hızları (10 Gbps) için A-kodlamalı sensör/aktüatör kabloları, 4-pinli D-kodlu tasarıma sahip Ethernet ve PROFINET kabloları ve X-kodlu kablolar içerir. Bu malzemeler DIN EN 45545-2'nin yangından koruma gerekliliklerini karşılar ve dolayısıyla raylı taşıtlarda sorunsuz kullanılabilir.

Trenler için M12 PUSH-PULL

Demiryolu teknolojisi için M12 PUSH-PULL

Push-pull teknolojili M12 konnektörleri sadece bir "klik" hareketiyle kolayca ve emniyetli şekilde kilitleyin. Hızlı-kilitleme mekanizması, konnektörleri yüksek darbe ve titreşim yüklerine maruz kalan raylı taşıtlardaki uygulamalar için özellikle uygun hale getirir. Özel bir yay, aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir 360° ekran bağlantısı sağlar.

Trenlerde kullanım için birleştirilebilir konnektörler

EMC korumalı birleştirilebilir konnektörler

Farklı kablo uzunluklarını tesiste çabucak bağlayın: Push-Lock bağlantılı, QUICKON (IDC) izolasyon kaydırmalı bağlantılı veya krimp bağlantılı montaj için tasarlanmış konnektörlerimiz test edilmiş olup demiryolu endüstrisi için uygundur. Tüm konnektörlerin ekranlı versiyonu mevcuttur. Yüksek elektromanyetik parazit düzeylerine maruz kalan demiryolu taşıtları söz konusu olduğunda bu önemli bir kriterdir.