Demiryolu taşıtlarında haberleşme network'lerinin güvenli kablolaması Tren kontrol sistemi, kullanılan veri kabloları konusunda yüksek talepler getirmektedir. Veri ve sinyal uygulamaları için ön montajlı, müşteriye-özel M12 kablolar sunuyoruz. Konnektörlerimiz ve kablolarımız için kullanılan malzeme, EN 45545-2 uyarınca yangından koruma gerekliliklerine uygundur. Özel bir titreşim freni güvenli kilitleme sağlar ve EN 61373 uyarınca darbeye ve titreşime dayanıklıdır.
Demiryolu taşıtlarında haberleşme networklerinin emniyetli kablajı
Uygulama
Tren kontrol sistemi genellikle hiyerarşik yapıdadır. Farklı fonksiyon ve gerekliliklere sahip birçok kontrol seviyesinden oluşur.
ETB tren bus'ı (Ethernet Tren Omurgası, A-kodlu)
Üst kontrol düzeyi veya tren bus'ı, güvenlik ve onayla ilgilidir. Tüm raylı taşıtı kapsar ve trenin tüm kısımları boyunca istikrarlı veri haberleşmesi sağlar. Sürekli olarak kullanılabilirliği sağlanmalıdır. Bu yüzden, kablaj ve diğer altyapı komponentleri konusunda talepler yüksektir.
ECN taşıt bus'ı (Ethernet Consists Network, D-kodlu)
Bu seviyede, tren fonksiyonları kontrol edilir ve emniyetle ilgili frenler, kapılar veya havalandırma izlenir. Bu seviyedeki gereklilikler, tren bus'ının gerekliliklerine eşittir.
Yardımcı sistemler (X-kodlu)
Trenlerde emniyet veya onay gerektirmeyen başka sistemler de vardır. Daha yüksek veri hızları için elverişlilik ve talep, burada anahtar öneme sahiptir.
Raylı taşıtlarda tüm kontrol seviyeleri için güvenilir data kablolama
Çözüm
Phoenix Contact'ın M12 RAIL serisi kalıplı konnektörleri, trenin tüm kontrol seviyeleri için güvenilir kablolama sistemleri sağlar. Bu yüzden, özellikle yangın davranışı açısından uygunluk hesaba alınır. EN 45545-2'nin gerekliliklerini karşılarlar. Kalıplanmış M12 kablolar tamamen elektriksel olarak test edilmiştir. Elle montaj durumunda ihtiyaç duyulabilecek, raylı taşıtta pahalı ve zaman alıcı sorun giderme işlemlerine gerek yoktur.
Raylı taşıtlar için konnektörler
Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: