Demiryolu taşıtları için cıvata bağlantılı klemensler

Demiryolu taşıtları için cıvata bağlantılı klemensler

Kablo pabuçlarını bağlamaya yönelik kendini kanıtlamış cıvatalı bağlantı teknolojisi, raylı taşıtlarda güç bağlantıları için halen yeğlenen yöntemdir. Bağlantı yöntemi, CLIPLINE complete klemens serisinin bir parçasıdır. 300 mm²'ye kadar klemensleri ve direkt ile DIN raya montaj için 520 A nominal akımı içerir. Muhafaza kapakları, köprüler ve bağlantı rayları gibi zengin aksesuarlar ürün portföyünü tamamlamaktadır.

Çift delikli kablo pabuçları için cıvata bağlantılı klemensler

Çift delikli kablo pabuçları için cıvatalı klemensler

Modern raylı taşıtlarda çeşitli sürücü konseptleri kabul edilmiştir. Raylı taşıtlar bir veya daha fazla sayıda cer motoru tarafından harekete geçirilir. Motorların elektrik güç kaynağı özellikle dayanıklı tasarlanmıştır. Çift delikli kablo pabuçları için RBO 12-DHR-HC cıvata bağlantılı klemens, bu uygulamalar geliştirilmiştir. 450 A nominal akım ve 1.800 V nominal gerilim ile motor ayırma noktaları ve geçit bağlantıları için ideal klemenstir.

Yüksek akım cıvata bağlantılı klemensler için Push-in bağlantılı ekleme klemensleri

Demiryolu teknolojisi için Push-in bağlantılı ekleme klemensleri

AGK PT ekleme klemensleri, kompakt ve yüksek performanslı potansiyel dağıtıcılar için mükemmel hibrit çözümlerdir. Ekleme klemensleri, M10 ve M12 cıvatalar için galvanik olarak bağlanmış dört veya sekiz Push-in kontaklı versiyonlar halinde mevcuttur. HV ve RBO ailelerinden cıvata bağlantılı klemensler üzerine monte edilirler. Kablo pabucu, bir şebeke girişi işlevi görür. Çıkış kontakları 10 mm²'ye kadar kablolara uygundur ve 150 A akım taşıyabilir.

Fransız demiryolu pazarı için cıvata bağlantılı klemens

Fransız demiryolu pazarı için cıvatalı klemensler

HV NFF ürün portföyü, Fransız demiryolu standardı NF F 61-017 için optimize edilerek sınanmış olan cıvata bağlantılı klemensler içermektedir. Klemensler, M5 - M12 çaplı klasik tekli cıvatalar ve M6 - M12 çaplı ikili cıvatalar olarak mevcuttur. Kendinden kilitlemeli somunlar ve konik disk yayları içeren özel bir vida kilitleme sistemiyle birlikte edinilebillirler. Kapak profilleri gibi çok çeşitli aksesuarlar ve çapraz bağlantı için çeşitli opsiyonlar ürün portföyünü tamamlamaktadır.