Tren bakımı sırasında hızlı ve kolay markalama Bir raylı taşıtın bakımını yaparken, mobil yazıcılarımızı kullanarak doğrudan sahada yedek etiketler oluşturabilirsiniz. Markalama uygulaması kolay kullanım sağlar. Uyumlu daralan makaronlarımız EN 45545-2 uyarınca onaylanmıştır ve kolay ve kalıcı olarak markalanabilir.
Tren bakımı sırasında hızlı ve kolay markalama
Uygulama
Trenler üzerinde bakım yaparken, etiketleri değiştirmek veya etiket eklemek gerekebilir. Genellikle bunu önceden planlamak veya hazırlık çalışmasının parçası olarak eksik tanımlamaları yazdırmak mümkün değildir. Bakım personeli, markalama için uygun bir etiket oluşturmak amacıyla, sabit markalama ekipmanının bulunduğu yere ulaşmak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmaktadır.
Çözüm
Raylı taşıt bakımı sırasında kullanım için mobil yazıcı sistemleri
Profesyonel THERMOMARK GO mobil yazıcı sistemi, bu tür görevler için en iyi donanıma sahiptir. Bakım personeli bir mobil cihaz kullanarak Phoenix Contact'ın markalama uygulamasına eksik etiketi girer. Kısa bir görsel kontrolden sonra, yazdırma işi kablosuz olarak THERMOMARK GO'ya gönderilir ve derhal EN 45545-2'ye uygun olarak daralan bir makaron üzerine yazdırılır. Daha sonra ekipman tanımlanır ve bakım işlemi zaman kazandırıcı şekilde tamamlanır.
Raylı taşıtlar için markalama ve aletler
Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: