Raylı bir taşıtın çekiş enerjisinin iletilmesi Çekişli araç tahriklerine güvenilir bir şekilde elektrik gücü sağlanmalıdır. Cıvatalı klemenslerimizle yüksek akım uygulamaları için enerjiyi gereksinimlere uygun şekilde ve düşük dirençle aktarabilirsiniz. Kendinden kilitli vidalı bağlantı elemanları güvenli bir mekanik bağlantı sağlar.

Tren makinist kabini

Uygulama

Bir trenin çekiş enerjisinin iletilmesi için, mekanik kurulum emniyet ve güvenilirlik bakımından en sıkı gereklilikleri karşılamalıdır. Ayrıca, düşük kontak direnci ve yüksek elektriksel dayanım gibi parametreler, elektrik bağlantısının kalitesi için kritik öneme sahiptir. Çekiş konvertörü ile tahrik sistemi arasındaki arayüz olarak, motor ayırma noktası burada önemli bir rol oynar.

Çözüm

Raylı taşıtlarda motor ayırma noktaları için dayanıklı cıvata bağlantılı klemensler

Raylı taşıtlarda motor ayırma noktaları için dayanıklı cıvata bağlantılı klemensler

Phoenix Contact, bu karmaşık görev için tam bir aksesuar serisiyle birlikte denenmiş ve test edilmiş cıvata bağlantılı klemensler sağlamaktadır. Yardımcı üniteler, pil depolama sistemleri, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri ve aydınlatma gibi raylı taşıtlardaki standart uygulamalar için ilave cıvatalı klemensler de mevcuttur.

Phoenix Contact genel merkezi
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
Trenler için cıvatalı klemensler

Raylı taşıtlar için cıvatalı klemensler

Uygun ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi: