Geçmeli COMBI klemensler

Demiryolu taşıtları için geçmeli klemensler

Geçmeli klemensler, raylı taşıt sisteminizin modüler ve zamandan kazandıran inşasını mümkün kılar. 6 mm² ve 41 A'e kadar yaylı, vidalı ve hızlı bağlantı teknolojisi ile temin edilebilir. Çeşitli taban klemensleri, kesitler ve zengin aksesuar çeşitleri ürün portföyünü tamamlar.

Yandan kablo bağlantılı Push-in klemensler

Yandan bağlantılı Push-in klemensler

Düz dağıtım kutuları veya kapakların ve bölümlerin arkasındaki demiryolu montajları durumunda, genellikle kabloları bir ön bağlantı vasıtasıyla yönlendirmek mümkün değildir. Yine de Push-in Teknolojisi kullanmak isteyenler PTV serisini tercih etmelidir. PTV serisi, klasik Push-in bağlantı teknolojisinin tüm avantajlarını yandan kablo bağlantısı ile birleştirir.

Power-Turn yay bağlantılı klemensler

Power-Turn bağlantılı güç kablolama teknolojisi

Raylı taşıtlarda elektrik kablo bağlantıları için cıvatalı bağlantılar halen yaygın biçimde kullanılsa da, 185 mm² ve 309 A'e kadar kablo bağlantıları için yenilikçi Power-Turn yay bağlantılı klemensleri de geliştirdik. Cıvatalı ve vidalı bağlantıların bu alternatifi ile, yaylı teknoloji vasıtasıyla iletkenle güvenilir temas sağlanır. Bir tork aleti veya kablo pabucu kullanmaya gerek yoktur. Bu nedenle klemensler raylı taşıtlarda hızlı ve esnek değişim için de uygundur.

CLIPLINE complete fonksiyon modülleri

Tüm raylı taşıt uygulamaları için fonksiyon modülleri

Fonksiyon modülleri neredeyse her raylı taşıtta bulunabilir; sinyal koşullamaya yönelik anahtarlama görevleri için, devreleri korumak amacıyla veya bağlantı kesme, test ve ölçüm amaçları için kullanılırlar. CLIPLINE complete serisi, demiryolu endüstrisi için çok amaçlı fonksiyon modülleri içerir. Burada klemensler özellikle diyot veya rezistör gibi bir elektronik komponentle birlikte kullanılmaktadır. Komponent klemense entegre edilir veya dış taraftaki komponent tutucuya yerleştirilir.