Bakım çalışmaları için yol bakım trenlerine güç sağlanması Bakım trenleri kararlı bir güç beslemesine sahip olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı için modüler bir sistem sunuyoruz. UPS, bakım gerektirmeyen dayanıklı bir enerji depolama ünitesine sahiptir ve EN 50155/EN 61373 uyarınca darbeye ve titreşime dayanıklıdır.

Demiryolu hattı bakımı

Bakım çalışması için yol bakım trenlerine enerji temini

Uygulama

Üç fazlı jeneratörler, genellikle yol bakım trenlerinde ekipman ve makinelere enerji sağlamak için kullanılır. Kontrolörler veya acil durum aydınlatması gibi belirli yükler için kesintisiz bir güç kaynağı gerekebilir.

Çözüm

Raylı taşıtlar için kesintisiz güç kaynağı

Yol bakım trenlerinin enerji kaynağı için modüler sistem

Phoenix Contact bunun için modüler sistem şeklinde bir çözüm sunuyor:

  • Sanayi tipi konnektörler, güçlü bir arayüz gibi davranır.
  • Bir güç kaynağı, üç fazlı akımı 24 V DC'ye dönüştürür.
  • Akım yönünde, lityum iyonlu pile sahip kesintisiz güç kaynağı bir enerji depolama aygıtı görevi görür veya alternatif olarak, bakım gerektirmeyen bir yüksek performanslı kapasitör depolama aygıtı kullanılır.
  • Elektronik devre kesiciler, bireysel yük devrelerini aşırı yüke ve kısa devreye karşı korur. Arızalı yolların seçici olarak kapatılması, paralel yükler için besleme gerilimini korur. Açma veren devre kesiciler bir sıfırlama girişi yoluyla uzaktan sıfırlanabilir.
  • Sinyal kontakları, sistem yöneticisinin bileşenleri etkin olarak izlemesini sağlar.
  • Paslanmaz çelik markalama etiketleri, modüler sistemi tamamlamaktadır.

Modüller, EN 50155/EN 61373'e göre darbe ve titreşim testine tabi tutulur. Cihazlar, EN 45545-2'ye göre yangından koruma için gereklilikleri karşılar veya örneğin enerji depolama cihazları durumunda bunu yangın yükünü azaltmak için özel muhafaza vasıtasıyla yaparlar.

Phoenix Contact genel merkezi
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300