PTFIX Push-in dağıtım blokları

Demiryolu taşıtları için esnek ve modüler dağıtım blokları

PTFIX dağıtım blokları son derece kompakttır ve çok çeşitli montaj seçenekleri sunar. Bunlar %50'ye kadar yer tasarrufları elde etmenizi sağlar, elektrik ve mekanik montaj için esnek ve modüler çözümler arayan raylı taşıt üreticilerinin taleplerini karşılamanızı mümkün kılar. Sigorta fişli ve ayırma fonksiyonlu fonksiyon blokları, 1,5 ila 10 mm² aralığında besleme girişli veya besleme girişsiz olarak dağıtım blokları ürün portföyünü tamamlamaktadır.

PTRV dağıtım klemensleri

Dar montaj alanında yüksek kutup sayılı kablolama

Raylı taşıtlarda, daha fazla kullanılabilir alan talebi montaj yoğunluğunun giderek daha çok artmasına neden oluyor. Kumanda panoları için bile montaj alanı sınırlı.
Bu koşullara uyum sağlamak amacıyla, PTRV dağıtım klemensleri sekiz seviye üzerinde yüksek kutup sayılı kablolama için yerden kazandıran bir seçenek sunuyor. Renk kodlama ve markalama opsiyonları, hatasız kablolamayı ve sorun gidermeyi destekler. Dağıtım durumunda köprülenen bir ürün versiyonu, aynı potansiyelli tüm kabloları bağlamak için idealdir.

Hibrit potansiyel dağıtım modülleri

Demiryolu taşıtları için hibrit potansiyel dağıtıcılar

Phoenix Contact, dağıtım blokları ve çok-düzeyli çözümlere ilave olarak, vidalanabilir giriş kontağı ile hibrit çözümler sunmaktadır. Yüksek performanslı potansiyel dağıtıcı ve toplayıcılara yatay 35 mm² vidalı kontak takılmıştır. Bunlar dört adet 6 mm² Push-in çıkış ve altı adet 2,5 mm² Push-in çıkış sağlar. Hibrit potansiyel dağıtıcılar çok kompakt bir tasarıma sahiptir ve geçmeli köprü ile genişletilebilir. Bu, bir trende potansiyel dağıtımını konfigüre ederken standart klemenslerle yapılan normal bir konfigürasyona göre büyük miktarda yer tasarrufu sağlar.

Ekran klemensi

Tek elle kullanılan ekran klemensleri

EMC ekranlı kablolar pek çok raylı taşıt uygulamasında kullanılmaktadır. Kablo ekranı, örneğin data kabloları için vazgeçilmez olan parazit kaynaklarına karşı koruma sağlar. Kablo uçlarının örgülü ekran bağlantısı, EMC konsepti için kablo ekranının kendisi kadar önemlidir.
SCC yaylı ekran klemensleri ile, ekranlı demiryolu kabloları tek bir hareketle kolayca monte edilebilir. Çeşitli montaj durumları ve 5 ila 20 mm çaplı kablolar için üç montaj versiyonu mevcuttur (bakır ray, DIN rayı veya flanş montajı).