Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

THERMOMARK E.WIRE SET - Aplikatör seti
1287043

Hareketli E-WM... etiketlerinin yazdırılarak tellere ve kablolara uygulanması için E.WIRE aplikatörü ve uyumlu THERMOMARK E.300 BASIC baskı sisteminden oluşan ekipman seti.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Maksimum verimlilik: Manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %70'e varan zaman tasarrufu
Maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan sezgisel kullanım sayesinde tüm iş günü boyunca istikrarlı şekilde yüksek verimlilik seviyesi
Üretkenlik ve kalite bakımından planlama doğruluğu: Siparişlerin yoğun olduğu zamanlarda, aynı sayıda çalışan ile verimlilik önemli ölçüde artırılabilir
Tüm tanımlama süreci boyunca sezgisel adım adım rehberlik ve ayrıca CAE sistemlerinden ve veri alışverişi için kullanılan diğer dosya biçimlerinden otomatik veri işleme sayesinde kullanıcı hatası sayısında azalma
Sürekli format, bir malzemenin 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") arasındaki tüm tel ve kablo çaplarını kapsayabileceği anlamına gelir. Bu nedenle malzemeleri değiştirmek gerekmez
Silindirik nesnenin çapı otomatik olarak ölçüldüğü ve etiketin boyutu buna göre en uygun şekilde ayarlandığı için kolay ve verimli kullanım sağlanır
Etiketlerdeki üç taraflı baskı ve kayma hareketi sayesinde, teller/kablolar üzerine takıldıktan sonra markalama net bir şekilde görülebilir
Etiketlerin üçgen şekli nedeniyle, üç markalama alanının her birine farklı bilgiler yazdırılabilir
Sıcak mühürlü birleşme yeri, etiketlerin sabit kalmasını sağlar
Tek tellerin, tellerin, kabloların, bükülü kablo demetlerinin ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı olarak tanımlanması, maksimum esneklik sunar
Sezgisel çalışma konsepti ve simetrik yapısı sayesinde aplikatör hem sağ hem de sol elini kullananlar tarafından ergonomik şekilde kullanılabilir
Aplikatör, altıgen vida aracılığıyla rulo yazıcıya hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir
Aplikatör, rulo yazıcıdaki D-SUB arabirimi aracılığıyla bağlanır ve yazılım tarafından otomatik olarak algılanır