Kesici ve perforasyon bıçağı kullanılarak, sürekli formattaki daralan makaronlar ve markalama makaronları özel uzunluklarda delinir; böylece bu bölümler montaj sırasında uygun bir şekilde sırayla ayırılabilir. Bu, son adımda kolayca koparılabilen birbirine bağlı bir dizi münferit etiket üretilmesini mümkün kılar. Bunun için uygun konfigürasyon fonksiyonları markalama yazılımında sağlanmıştır. THERMOMARK E.CUTTER/P kesici ve perforasyon kesici, tüm THERMOMARK E SERİSİ rulo yazıcılarla ve THERMOMARK ROLLMASTER 300/600 ile kullanılabilir.
Tüm uyumlu markalama sistemlerinin ayrıntılı bir listesi için "Teknik veriler" bölümüne başvurun.
THERMOMARK E.CUTTER/P
-
Keski
1201336
Özel uzunluklarda kesim yapmak için sürekli formattaki tüm daralan makaron ve etiket kılıfı versiyonlarına yönelik perforasyon kesici
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Maksimum esneklik: Sürekli malzemelerden özel, bireysel etiketler oluşturma
3,45 mm/0,14 inç ... 2000 mm/78,74 inç arasındaki farklı uzunluklarda kesim yapılabilir
Sürekli formattaki tüm daralan makaronlar ve etiket kılıfları için: WMS…, WMS-2 HF... ve WMS-OT HF...
Perforasyonlar, münferit etiketlerin sırayla ayırılmasını ve takılmasını son derece kolay hale getirir
Kesici hızlı ve kolay bir şekilde yazıcıya monte edilebilir
Kesici, malzeme değişiminin kolayca yapılabilmesi için uzaklaştırılabilir