THERMOMARK E.CUTTER - Keski
1234241

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Sürekli formattaki markalama malzemelerini özel uzunluklarda kesmek için kesici

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Maksimum esneklik: Sürekli malzemelerden özel, bireysel etiketler oluşturma
10 mm/0,39 inç ... 2000 mm/78,74 inç arasındaki farklı uzunluklarda kesim yapılabilir
Kesici hızlı ve kolay bir şekilde yazıcıya monte edilebilir
Kesici, malzeme değişiminin kolayca yapılabilmesi için uzaklaştırılabilir