Tel ve kablo tanımlama süreçlerinde maksimum verimlilik elde etmek için THERMOMARK E.300 D veya THERMOMARK E.600 D rulo yazıcıyı THERMOMARK E.WRAP aplikatörü ile birleştirin. Böylece manuel tanımlama işlemlerine kıyasla %60'a varan zaman tasarrufu sağlayan otomatik bir baskı ve uygulama sistemi elde edersiniz. THERMOMARK E.WRAP, tele sarılan etiketleri silindirik nesnelere otomatik olarak uygularken aynı zamanda sürekli olarak yüksek bir kalite seviyesi sağlar. Bu, baskılı yüzeyi korumak için ek bir koruyucu laminata sahip olduklarından tele sarılan etiketler söz konusu olduğunda önemlidir. Sonuç, örneğin dış mekanlarda bile kullanılabilen son derece dayanıklı bir tanımlama çözümüdür. Cihaz, kullanımı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için, markalamanın her zaman kablo ucundan istenen mesafeye yapıştırılmasını sağlayan ayarlanabilir bir skalaya sahiptir. Bu verimli sistem, çapı 2 mm/0,08 inç ve 16 mm/0,63 inç arasındaki tüm nesnelerin otomatik olarak tanımlanmasını sağlar.
Tedarik kapsamı:
THERMOMARK E.WRAP, TM E.WRAP-PR baskı makarası (1259200), TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L dağıtıcı kenar (1263116), çok dilli ambalaj içerik listesi
THERMOMARK E.WRAP
-
Aplikatör
1192931
Tek bir otomatik işlem adımında teller ve kablolar üzerine E-WML... tele sarılan etiketlerin verimli bir şekilde yazdırılması ve uygulanması için aplikatör
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Maksimum verimlilik: Manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %60'a varan zaman tasarrufu
Maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan sezgisel kullanım sayesinde tüm iş günü boyunca istikrarlı şekilde yüksek verimlilik seviyesi
Üretkenlik ve kalite bakımından planlama doğruluğu: Siparişlerin yoğun olduğu zamanlarda, aynı sayıda çalışan ile verimlilik önemli ölçüde artırılabilir
Tüm tanımlama süreci boyunca sezgisel adım adım rehberlik ve ayrıca CAE sistemlerinden ve veri alışverişi için kullanılan diğer dosya biçimlerinden otomatik veri işleme sayesinde kullanıcı hatası sayısında azalma
Kapsamlı malzeme ürün gamı, 2 mm/0,08 inç ... 16 mm/0,63 inç arasında değişen tüm tel ve kablo çaplarının kapsanabileceği anlamına gelir
Sürekli olarak yüksek uygulama kalitesi: Markalamanın dayanıklılığı ve ömrü üzerine olumlu etki
Kolay kullanım: Etiketin konumu, ölçü skalasındaki yönlendirme ile tanımlanabilir
İç ve dış mekan uygulamaları için: Uygulanan etiketler, koruyucu laminat sayesinde oldukça dayanıklıdır
Silindirik nesneler, teller ve kablolar için
Aplikatör, altıgen vida aracılığıyla rulo yazıcıya hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir
Aplikatör, rulo yazıcıdaki D-SUB arabirimi aracılığıyla bağlanır ve yazılım tarafından otomatik olarak algılanır