THERMOMARK E.SLEEVE - Aplikatör
1192932

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

E-WMS daralan makaronların ve etiket kılıflarının tel ve kablolar üzerinde tek bir otomatik işlem adımında verimli bir şekilde yazdırılması ve uygulanması için aplikatör

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %75'e varan zaman tasarrufu
Maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan sezgisel kullanım sayesinde tüm iş günü boyunca istikrarlı şekilde yüksek verimlilik seviyesi
Üretkenlik ve kalite bakımından planlama doğruluğu: Siparişlerin yoğun olduğu zamanlarda, aynı sayıda çalışan ile verimlilik önemli ölçüde artırılabilir
Tüm tanımlama süreci boyunca sezgisel adım adım rehberlik ve ayrıca CAE sistemlerinden ve veri alışverişi için kullanılan diğer dosya biçimlerinden otomatik veri işleme sayesinde kullanıcı hatası sayısında azalma
Kesintisiz şekilde daralan makaron kullanarak maliyet verimliliği
Otomatik çap ayarı sayesinde kurulum işlemleri gerektirmez
Otomatik nesne algılaması
15 mm ... 51 mm arasında çeşitli uzunluklarda kesilmiş daralan makaron etiketler
Çapı 0,8 mm ... yakl. 8,5 mm arasında değişen silindirik nesneler için
Aplikatör, altıgen vida aracılığıyla rulo yazıcıya hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir
Aplikatör, rulo yazıcıdaki D-SUB arabirimi aracılığıyla bağlanır ve yazılım tarafından otomatik olarak algılanır