E-WMS... ürün gamındaki daralan makaronlar, THERMOMARK E.SLEEVE aplikatörü ile otomatik işleme için tasarlanmıştır. Malzemenin sürekli formatı, özel etiketleme uzunluklarının gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Baskı ve uygulama işleminden sonra, markalanmış daralan makaronlara manuel olarak ısı uygulayarak daraltıp kabloya/tele sabitleme seçeneği mevcuttur.
E-WMS 4,8 (EX9)RL YE
-
Daralan makaron
1221575
Daralan makaron, Rulo, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.SLEEVE, kablo çapı aralığı: 1,6 ... 4,8 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı (otomatik işleme): 1,6 ... 4,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 120 m, metin alanı yüksekliği: 9 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0") arasında değişen özel etiket uzunlukları gerçekleştirme sayesinde yüksek esneklik
Bir seçenek olarak, makaronu yerinde daraltarak sabitlemek amacıyla makarona manuel olarak ısı uygulanabilir
3:1 daralma oranı ile yüksek çaplı kaplama
Kontrol panosu ve makine imalatında, petrol ve gaz endüstrisinde ve demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır
KOMAX'ın makaron baskı modülü M1650 Tube'de kullanılabilir