Kablo markalama, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, kablo çapı aralığı: 2 ... 2,9 mm, montaj tipi: clip on, Bir plakadaki etiket sayısı: 32, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 12 mm
Tek damarlı kabloları markalama
Kablo etiketi taşıyıcı, baskısız, kablo çapı aralığı: 2 ... 4 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, baskısız, kablo çapı aralığı: 4 ... 7 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Klemens grup etiket taşıyıcısı, klemens dizilerini etiketlemek için, uyarlanabilir yükseklik, E/UK, E/NS 35 N veya CLIPFIX 35 durdurucuları ile kullanılır, yazı alanı: 44 x 7 mm
Kablo etiketi, Kart, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 50 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 84, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, baskısız, kablo çapı aralığı: 2 ... 4 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm
İç etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 50 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 7500, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Klemens dizisi etiket taşıyıcı, ayarlanabilir yükseklik, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucular için, 20 x 8 mm biçimindeki etiketler kullanılarak markalanabilir
Klemens dizisi etiket taşıyıcı, ayarlanabilir yükseklik, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucular için, 20 x 8 mm biçimindeki etiketler kullanılarak markalanabilir
Kablo etiketi taşıyıcı, baskısız, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 2,5 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm