Tüm E-WM... ve E-WMS... malzemeleri için baskı makarası (30 mm/1,18 inç değerine kadar malzeme genişliği için)
Otomatik tanımlama
THERMOMARK E SERIES, kontrol panosu imalatında daha yüksek verimlilik sağlar: Bir termal transfer rulo yazıcı ve aplikatörler içeren modüler sistem, etiketleri yazdırır ve bunları otomatik olarak tel ve kablolara uygular. THERMOMARK E.VARIO aynı zamanda klemens etiketlerini sürekli formatta markalar ve bunları uygun adıma göre ayrı ayrı keser. Bu proses adımlarının kombinasyonu yaklaşık %60'lık zaman tasarrufu sağlar.
THERMOMARK E.WRAP kullanırken tüm E-WML malzemelerinin işlenmesi için dağıtım kenarı
THERMOMARK E.WIRE'in güvenli bir şekilde taşınması için iç dolgu ile birlikte orijinal ambalaj
Mürekkep şeridi, E-WML... ürün grubu için THERMOMARK E.WRAP aplikatör ile birlikte, uzunluk: 300 m, rulo uzunluğu: 300 m, genişlik: 64 mm, renk: siyah
Tüm E-WML... malzemeleri için baskı makarası (60 mm/2,36 inç değerine kadar malzeme genişliği)
THERMOMARK E.SLEEVE'in güvenli bir şekilde taşınması için iç dolgu ile birlikte orijinal ambalaj
Avantajlarınız
- Maksimum verimlilik: Tek bir süreç adımında baskı ve uygulama ile yaklaşık %60 zaman tasarrufu
- Farklı tanımlama çözümleri için standart bir termal transfer yazıcı ve dört uygulayıcıdan oluşan modüler sistemle esnek çözüm
- Tutarlı dijital iş akışları: CAE sistemlerinden kontrol ve otomatik veri işleme
- Otomatikleştirilmiş süreçle kolay kullanım ve sürekli yüksek kalite
Yeni ürünler
Endüstriyel markalama için termal transfer yazıcısı
Rulo formatlı malzemelerin tek ve çift taraflı markalanması için esnek termal transfer yazıcı
Rulo formatınaki malzemelerin tek ve çift taraflı markalaması için THERMOMARK E.300 DOUBLE'ı kullanın. Malzemeleri kesintisiz formatta kesmek veya delmek için E.CUTTER(/P) ile birleştirin veya THERMOMARK E.SLEEVE aplikatörüne bağlayın.
Temel özellikler
- Rulo formatlı malzemelerin tek ve çift taraflı markalanması için
- 300 dpi baskı çözünürlüklü termal transfer yazıcı
- Üretimde sürekli kullanıma ve büyük baskı hacimlerinin işlenmesine uygundur
- THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER ve E.CUTTER/P ile uyumlu
- 4.3" LCD çok renkli dokunmatik ekran
Avantajlarınız
- THERMOMARK E.SLEEVE ile uyumlu: standard yazıcıyı kolayca verimli bir yazdırma ve uygulama sistemine dönüştürün
- İki taraflı baskı, daralan makaronların ve markalama kılıflarının optimum okunabilirliğini garanti eder
- E.CUTTER ve E.CUTTER/P kullanarak kesintisiz formatta tüm malzemelerin kolay işlenmesi
- OPC UA ile durum mesajları markalama yazılımına gerçek zamanlı olarak ve çift yönlü olarak iletilebilir
THERMOMARK E SERİSİ modüler yazıcı sistemi
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) termal transfer yazıcılar Tüm malzemeler için rulo yazıcılar
Rulo yazıcıların esnekliğinden yararlanın: cihazları tüm rulo malzemeler için standart yazıcı olarak kullanın. Kesintisiz tipte malzemeleri kesmek veya delmek için bunları E.CUTTER(/P) ile kombine edin. Verimli baskı ve uygulama sistemleri oluşturmak için yazıcıları THERMOMARK E SERİSİ uygulayıcılardan birine bağlayın.
- Tüm THERMOMARK E SERİSİ uygulayıcılarla uyumlu
- MARKALAMA sistemi ürün portföyündeki tüm rulo malzemeler için uygundur
- E.CUTTER ve E.CUTTER/P kullanımı ile kesintisiz tipte tüm malzemelerin kolay işlenmesi
- 4,3 inç LCD çok renkli dokunmatik ekran: sorun giderme videoları, gerçek zamanlı mesajlar
Tüm endüstriyel ihtiyaçlar için - 300 ve 600 dpi - Büyük baskı hacimleri için sağlam endüstriyel tasarım
THERMOMARK E.WIRE ile kablo markalama
THERMOMARK E.WIRE Kablo tanımlayıcıların otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.WIRE uygulayıcı, radyal ve eksenel olarak hareketli kablo etiketlerini işler. Kaynak dikişi etiketin gevşememesini sağlar. Kesintisiz format, farklı genişliklerde temin edilen tek bir malzeme ile 1,8 ile 5,6 mm arasındaki tüm çapları kapsar.
Manuel etiketleme ve daralan makaron veya sarmal etiketli uygulama süreçlerine kıyasla %70'e - varan zaman tasarrufu
- Tüm çaplar için tek malzeme: farklı genişliklerde kesintisiz malzeme kullanımı
- Kolay kullanım: silindirik gövde çapının otomatik ölçümü
- Maksimum esneklik: radyal ve eksenel olarak hareketli etiketler
- Kaynak dikişi, etiketin gevşememesini sağlar.
- Silindirik gövdeler, tek iletkenler, kablolar, ve kablo demetleri için
THERMOMARK E.SLEEVE ile daralan makaronları yazdırın ve uygulayın
THERMOMARK E.SLEEVE Daralan makaronların otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.SLEEVE uygulayıcı, daralan makaronları kesintisiz formatta işler ve bunları istenilen uzunlukta ayrı ayrı keser. Ayrıca uygulayıcı, silindirik gövdeler üzerinde kolayca kayması için daralan makaron etiketlerini açar.
Manuel etiketleme ve daralan makaronlu uygulama süreçlerine kıyasla %75'e - varan zaman tasarrufu
- Kesintisiz formatta daralan makaron kullanımı ile maliyet verimliliği
- Kolay kullanım: fotoelektrik bariyerler ve optimize edilmiş kablo girişi aracılığıyla otomatik nesne algılama
- Verimli kullanım: silindirik gövdenin çapına otomatik ayarlanması sayesinde ayar gerektirmez
- Silindirik gövdeler, iletkenler ve kablolar için
THERMOMARK E.WRAP ile sarmal etiketlerin otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.WRAP Sarmal etiketlerin otomatik olarak yazdırılması ve uygulanması
THERMOMARK E.WRAP uygulayıcı, sarmal etiketleri kaliteli şekilde otomatik olarak uygular. Oldukça dayanıklı bir markalama sağlamak için baskılı yüzeyi koruyucu bir laminat ile kaplar.
Kendinden laminasyonlu sarmal etiketlerle manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %60'a - varan zaman tasarrufu
- Sürekli yüksek uygulama kalitesi: Etiketlemenin dayanıklılığı ve ömrü üzerine olumlu etki
- Kolay kullanım: etiketleme konumu, ölçü skalasındaki yönlendirme ile tanımlanabilir
- İç ve dış mekân uygulamaları için: koruyucu laminat ile yüksek dayanım
- Silindirik gövdeler, iletkenler ve kablolar için
THERMOMARK E.VARIO ile kesintisiz tipteki klemens etiketlerini yazdırın ve kesin
THERMOMARK E.VARIO Kesintisiz tipteki klemens etiketlerini yazdırın ve kesin
THERMOMARK E.VARIO uygulayıcısı, yüksek ve yan etiketleme kanalları için tüm klemens dizilerini kesintisiz formatta sadece iki malzeme ile etiketler. Kesintisiz format sayesinde, 3,5 ile 1.000 mm arasındaki tüm genişlikler gerçekleştirilebilir – farklı pin aralıklarına rağmen.
Aralıklarla etiketlerken - %70'e kadar zaman tasarrufu
- Sadece iki malzeme: tüm klemens dizisinin etiketlenmesi
- Yenilikçi şekil: etiketleme kanalına malzemenin mükemmel şekilde sabitlenmesi ve ayrıca etiketlerin kolay takılması ve sökülmesi
- Basit ve verimli klemens dizisi etiketlemesi: mühendislik yazılımından alınan verilere dayalı olarak delikli kesimlerin otomatik atanması