THERMOMARK E.WRAP SET - Aplikatör seti
1287054

E-WML... tele sarılan etiketlerin yazdırılarak teller ve kablolar üzerine uygulanması için E.WRAP aplikatörü ve uyumlu THERMOMARK E.300 D BASIC baskı sisteminden oluşan cihaz seti.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Maksimum verimlilik: Manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %60'a varan zaman tasarrufu
Maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan sezgisel kullanım sayesinde tüm iş günü boyunca istikrarlı şekilde yüksek verimlilik seviyesi
Üretkenlik ve kalite bakımından planlama doğruluğu: Siparişlerin yoğun olduğu zamanlarda, aynı sayıda çalışan ile verimlilik önemli ölçüde artırılabilir
Tüm tanımlama süreci boyunca sezgisel adım adım rehberlik ve ayrıca CAE sistemlerinden ve veri alışverişi için kullanılan diğer dosya biçimlerinden otomatik veri işleme sayesinde kullanıcı hatası sayısında azalma
Kapsamlı malzeme ürün gamı, 2 mm/0,08 inç ... 16 mm/0,63 inç arasında değişen tüm tel ve kablo çaplarının kapsanabileceği anlamına gelir
Sürekli olarak yüksek uygulama kalitesi: Markalamanın dayanıklılığı ve ömrü üzerine olumlu etki
Kolay kullanım: Etiketin konumu, ölçü skalasındaki yönlendirme ile tanımlanabilir
İç ve dış mekan uygulamaları için: Uygulanan etiketler, koruyucu laminat sayesinde oldukça dayanıklıdır
Silindirik nesneler, teller ve kablolar için
Aplikatör, altıgen vida aracılığıyla rulo yazıcıya hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir
Aplikatör, rulo yazıcıdaki D-SUB arabirimi aracılığıyla bağlanır ve yazılım tarafından otomatik olarak algılanır