Küçük bir alanda büyük miktarda güç: K+S, elektrik santrali markalama sistemini sunuyor
K+S, bir elektrik santrali markalama sistemi sunuyor.
K+S, Gabo IDM'nin sistem uzmanlığını ve Phoenix Contact'ın markalama etiketlerini kullanarak, KKS markalama sistemini şirket bünyesindeki bir elektrik santraliyle birlikte bir potas tesisine entegre etti. Bu durum sistemi önemli ölçüde geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda proses güvenilirliğini ve iş güvenliğini de büyük ölçüde arttırdı.
K+S uluslararası bir hammadde şirketi olup tarım ekonomisi, gıda, yol güvenliği ve endüstride kullanım için mineral kaynakları çıkarmakta ve işlemektedir. Bir potas tesisi için yeni bir markalama sistemi uygulanacaktı.
Uygulama
Maden çıkarma işlemi ve ham tuz işleme yoğun enerji kullanımı gerektirdiğinden, 116 MW'lık termal ateşleme kapasitesine sahip kombine döngülü bir elektrik santrali işletilmektedir. KKS uygulamaya konmadan önce çok çeşitli etiketler ve dokümantasyon söz konusuydu. Standartlaştırılmış güç santrali markalama sistemine (KKS) dayalı tüm sistem parçalarına ve ekipmanlara kapsamlı ve standarda uygun bir markalama ve dokümantasyon sistemi uygulamak için pek çok neden vardı. Temel amaç, işletme ve iş güvenliğini artırmaktı.
Değişken sistem kurucuları nedeniyle on yıllar boyunca karmaşık bir hibrid sistem yaratıldı. Tesis markalama ve dokümantasyon tek kaynağa bağlı değildi. Bir üniteyi veya kabloyu kazara karıştırmak bir yaralanmaya veya sistem hasarına yol açabilirdi. Buna ek olarak amaç, bakım ve servis işlemlerini kolaylaştırmak ve işletimin daha güvenli olmasını sağlamaktı.
K+S'den Christian Berghausen (solda) ve Gabo IDM'den Hans Karl Preuss
Çözüm
Gabo IDM mevcut tüm sistem dokümantasyonu ve veri kaynaklarının kurum-içi geliştirilen AVIS yönetim sistemine aktarılmasını koordine etti. Gabo IDM'nin Genel Müdürü Hans Karl Preuss, “Mevcut teknik sistem dokümantasyonunun gerçek durum analizini kullanarak, halihazırda hangi standart ve yönetmeliklere uyulduğunu kontrol ettik,” diyor. “İstenilen uygunluk seviyesine ulaşmak için gerekli direktifler hazırlandı.” Tüm proses adımları Berghausen ve ekibiyle tartışılarak birbiri ardına uygulandı.
Yoğun hazırlık çalışmasını takiben, tüm envanter planları dijitalleştirildi. Eski işaretler, KKS'ye uygun olarak yeni markalama sistemine aktarıldı. Eski sistemden yeni sisteme dönüşümün şeffaflığından emin olmak için başka bir veri tabanı oluşturuldu. Toplamda, Phoenix Contact 4.800'den fazla sistem markalama etiketi üretti. TOPMARK LAZER markalama sistemi bunun için hazırlandı. Bu sistem, iyi okunabilirlik ve yüksek dayanıklılık sağlamak için özel bir lazer işlemi kullanmaktadır.
Phoenix Contact tarafından Blomberg'de üretilen markalama etiketleri daha sonra ortamı belirtmek için uygun renklerle eşleştirildi ve özel taşıyıcılar kullanılarak tesiste monte edildi. Su ve gaz için boru hatları durumunda, madde ve akış yönü ayrıntılı olarak tanımlandı.
KKS projemiz sayesinde tesise genel bakışımızı büyük ölçüde iyileştirdik ve proses güvenilirliğini önemli ölçüde arttırdık. Hem teknik açıdan hem zamanlama bakımından beklentilerimiz tamamen karşılandı.
Yazıcı sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin
MARKALAMA sistemi ailesi yazıcılarımız hakkında daha fazla bilgi edinin Sunduğumuz çok çeşitli markalama teknolojileriyle uygulamanız için doğru çözümü bulacağınızı garanti ediyoruz. Düzgün, kullanıcı-dostu menü sezgisel kullanımı mümkün kılar.