RJ45 PCB konnektörü, tasarım: RJ45, pin sayısı: 8, 10 Gbps, THR lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tepsi
Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar
Adaptörler ve kuplajlar, kablolamada yüksek derecede esneklik sağlar. DIN rayı adaptörleri, kablolarınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını ve verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar. Sahada M8, M12 ve valf konnektör adaptörlerini kullanın. Fieldbus sistemlerinde bus hattının sonundaki sinyal yansımalarını güvenilir bir şekilde önlemek için terminal dirençleri kullanın.
CANopen®/DeviceNet™ sonlandırma direnci M12
FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: menekşe, Ethernet
RJ45 PCB konnektörü, tasarım: RJ45, pin sayısı: 8, 10 Gbps, PCB montaj, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THT dalga, PE torba
Genişletilmiş sıcaklık aralığında 850 nm dalga boylarında 500 m üzerinde 1 Gbps'ye kadar iletim için çok modlu SFP alıcı-verici
SFP veya SFP+ alıcı-vericilerinin yerleştirilmesi için kafes
SC-RJ kaplin ara parçası, duplex, VS-PP-19-1HE-16-F patch panel için, VS-TO...F... klemens çıkışları ve VS-SI-FP-2F ön plaka, GOF için kullanılabilir (çoklu ve tekli mod), HCS ve polimer fiber tipleri
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, Valf soketi pin konnektörü deseni 180 ° döndürülmüş
FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: mavi
Port Guard Güvenlik Elemanı
Avantajlarınız
- Yer tasarrufu sağlayan montajlar için kompakt tasarım
- Kuplajlar ve kablo bağlantı modülleri aracılığıyla güvenilir veri iletimi
- Farklı veri arayüzleri için modüllerle esnek kullanım
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN rayı adaptörleri
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN ray adaptörleri adaptör portföyümüzü genişletiyor. Bu ürünleri data konnektörlerine göre gruplandırılmış halde bulabilirsiniz.
Duvara monte bağlantı kutuları
Terminal çıkışı olarak adlandırılan duvara monte bağlantı kutuları, bir nihai cihazı kablolamaya bağlamak için kullanılır. Bağlantı kutuları bu sayfadaki ürün listesinde de bulunabilir.