Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar
Adaptörler ve kuplajlar, kablolamada yüksek derecede esneklik sağlar. DIN rayı adaptörleri, kablolarınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını ve verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar. Sahada M8, M12 ve valf konnektör adaptörlerini kullanın. Fieldbus sistemlerinde bus hattının sonundaki sinyal yansımalarını güvenilir bir şekilde önlemek için terminal dirençleri kullanın.
RJ45 jak ara parçası, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 22, kablo çıkışı: düz, IP67 panel montaj çerçevesi ve klemens çıkışları ile kullanım için Freenet tasarım, Ethernet
RJ45 jak ara parçası, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, CAT5, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, iletken kesiti: AWG 24- 22, Ethernet
FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş/mat
Genişletilmiş sıcaklık aralığında 1.310 nm dalga boylarında 10 km üzerinde 10 Gbps'ye kadar iletim için tek modlu SFP alıcı-verici
RJ45 PCB konnektörü, tasarım: RJ45, pin sayısı: 8, 1 Gbps, PCB montaj, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THT dalga, PE torba
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, SMD lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: SMD reflow, Tape and Reel
FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş/mat, Ethernet
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, THR lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tepsi
Çift valf konnektör adaptörü, Üniversal, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,2 m
Avantajlarınız
- Yer tasarrufu sağlayan montajlar için kompakt tasarım
- Kuplajlar ve kablo bağlantı modülleri aracılığıyla güvenilir veri iletimi
- Farklı veri arayüzleri için modüllerle esnek kullanım
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN rayı adaptörleri
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN ray adaptörleri adaptör portföyümüzü genişletiyor. Bu ürünleri data konnektörlerine göre gruplandırılmış halde bulabilirsiniz.
Duvara monte bağlantı kutuları
Terminal çıkışı olarak adlandırılan duvara monte bağlantı kutuları, bir nihai cihazı kablolamaya bağlamak için kullanılır. Bağlantı kutuları bu sayfadaki ürün listesinde de bulunabilir.