Pasif RS-485 T dağıtıcı, bir 9-pin D-SUB pin dizisi ve beş 9 pin D-SUB soket dizisi ile donatılmıştır
Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar
Adaptörler ve kuplajlar, kablolamada yüksek derecede esneklik sağlar. DIN rayı adaptörleri, kablolarınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını ve verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar. Sahada M8, M12 ve valf konnektör adaptörlerini kullanın. Fieldbus sistemlerinde bus hattının sonundaki sinyal yansımalarını güvenilir bir şekilde önlemek için terminal dirençleri kullanın.
PROFIBUS M12 sonlandırma direnci, dişi konnektör modeli
Valf konnektörü, 4-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü A (DESINA), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 1, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş/mat, Ethernet
CANopen®/DeviceNet™ sonlandırma direnci M12
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Toz koruma kapağı
Valf konnektörü, 5-kutup, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, ile 2 LED, açık Valf konnektörü AD (basınç anahtarı), ile 2 LED
Adaptör, 4-kutup, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A
Avantajlarınız
- Yer tasarrufu sağlayan montajlar için kompakt tasarım
- Kuplajlar ve kablo bağlantı modülleri aracılığıyla güvenilir veri iletimi
- Farklı veri arayüzleri için modüllerle esnek kullanım
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN rayı adaptörleri
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN ray adaptörleri adaptör portföyümüzü genişletiyor. Bu ürünleri data konnektörlerine göre gruplandırılmış halde bulabilirsiniz.
Duvara monte bağlantı kutuları
Terminal çıkışı olarak adlandırılan duvara monte bağlantı kutuları, bir nihai cihazı kablolamaya bağlamak için kullanılır. Bağlantı kutuları bu sayfadaki ürün listesinde de bulunabilir.