FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - Fiber optik kuplaj
1208069

Fiber optik kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş/mat, Ethernet

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Kapsamlı kalite güvence önlemleri ile yüksek düzeyde güvenilirlik
Seramik yüksük kullanımı ile optimum hassasiyet (stabilite)
Geniş sıcaklık aralığı ve çeşitli montaj seçenekleri sayesinde çok yönlü uygulama kapsamı
Tüm çok modlu sınıflar için uygun
FDX20 serisi bağlantı kutuları ile optimum uyumluluk
RoHS 2 uyumluluğu sayesinde geleceğe dönük