Adaptörler ve kuplajlar
SAC-5P-M12MS PB TR - Sonlandırma direnci
SAC-5P-M12MS PB TR
-
Sonlandırma direnci
1507803
PROFIBUS sonlandırma direnci M12
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Dirençli klemens
Kutup sayısı
4
Kodlama
B
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi
II
Kirlilik sınıfı
3
Elektriksel özellikler
İzolasyon direnci
≥ 100 MΩ
Nominal gerilim U
N
48 V AC
60 V DC
5 V
rms
Nominal akım I
N
4 A
≤ 25 mA (I
eff
)
Genel
Sonlandırma direnci
390 Ω ±1 % (R1)
220 Ω ±1 % (R2)
390 Ω ±1 % (R3)
Güç tüketimi
0,25 W (R1)
0,25 W (R2)
0,25 W (R3)
Sinyalizasyon
Durum göstergesi
hayır
Durum göstergesi mevcut
hayır
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
15 mm
Yükseklik
14,8 mm
Uzunluk
56,3 mm
Malzeme teknik özellikleri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
HB
Gövde malzemesi
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner
Kontak malzemesi
CuSn
Kontak yüzey malzemesi
Ni/Au
Kontak taşıyıcı malzemesi
TPU GF
Vidalı bağlantı için malzeme
Çinko pres döküm, nikel kaplı
Konnektör
Bağlantı 1
Tasarım
Fiş düz M12
Kodlama tipi
B
Bağlantı 2
Tasarım
açık kablo
Mekanik özellikler
Mekanik veriler
Takma/çekme çevrimleri
≥ 100
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP65
IP67
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.)
-25 °C ... 90 °C (Fiş)
Ticari Veriler
Ürün numarası
1507803
Ambalaj birimi
5 pc
Minimum sipariş miktarı
5 pc
Satış Kodu
AF1
Ürün Kodu
AF1GVX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918900403
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
10,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
7,69 g
Gümrük tarife no
85332100
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
19070403
ECLASS-15.0
19070403
ETIM
ETIM 10.0
EC000448
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121600
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,283 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı