Fotovoltaik sistemler için dağıtıcılar ve sigortalar
SUNCLIX serisinden DC dağıtıcılar ve sigorta fişleri kullanarak fotovoltaik sistemlerinizi panelden invertöre verimli, emniyetli ve güvenilir bir şekilde bağlayın. Çeşitli tasarımlarda sunulan sertifikalı ürünler, kurulum süresini kısaltır ve sistem verimine olumlu etki eder. Aksesuarlarımız, standartlara uygun olarak hızlı ve güvenli sistem montaj gereksinimlerinizi karşılamanızı sağlar.
Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun
Avantajlarınız
- Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi ile sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı ve yüksek esneklik
- Kolay kablolama: solar konnektörler özel aletler kullanılmadan monte edilir
- TÜV ve UL onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
- Tutarlı bağlantı çözümleriyle fotovoltaik sistemlerin geleceğe yönelik kablolaması