Konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, maks. iletken kesiti: 16 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 60 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, min. kablo çapı: 5,5 mm, maks. kablo çapı: 10 mm
DC kablolama için PV kabloları
Sıcaklığa ve UV ışınlarına dayanıklı – SUNCLIX serisinden fotovoltaik kablolarla güneş enerjisi endüstrisine yönelik tüm gereksinimleri karşılayın. Fotovoltaik panelleri kolay ve güvenilir bir şekilde kablolayın. Ürün gamı, metre olarak satılan DC kabloların yanı sıra fotovoltaik sisteminizin güvenli kablolaması için alet ve aksesuarları içerir. 2,5, 4, 6 ila 10 mm² kesitler için 100, 500, and 1.000 metre uzunluklarda tek kutuplu fotovoltaik kablolar kullanın.
Konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, maks. iletken kesiti: 16 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 60 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, min. kablo çapı: 5,5 mm, maks. kablo çapı: 10 mm
Çıkarma aleti, Ürün kapsamı: SUNCLIX
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Pin, sarmal, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , kontak malzemesi: Cu
Fotovoltaik konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1100 V DC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, min. kablo çapı: 5,5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm, 1774687'nin yerini alan ürün
Fotovoltaik konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1100 V DC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, min. kablo çapı: 5,5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm, 1774674'ün yerini alan ürün
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Dişi, sarmal, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , kontak malzemesi: Cu
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 50 A, Bağlantı yöntemi: Krimp
Koruyucu kapak, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, kendinden mühürlü, kilitsiz, aşağıdakilerden oluşan set: 1 konnektör tarafı için 1 koruyucu kapak ve kuplaj tarafı için 1 koruyucu kapak
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 38 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 350
Avantajlarınız
- Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi ile sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı
- Krimp bağlantılı SUNCLIX konnektörler ile çok sayıda bağlantı teknolojisi ve önceden birleştirilmiş çözümler ile daha fazla esneklik ve zaman tasarrufu
- Kolay kablolama: solar konnektörler özel aletler kullanılmadan monte edilir
- TÜV ve UL onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
- İstikrarlı bağlantı çözümleriyle fotovoltaik sistemlerin geleceğe yönelik kablolaması