Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1000V, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 200
DC kablolama için PV kabloları
Sıcaklığa ve UV ışınlarına dayanıklı – SUNCLIX serisinden fotovoltaik kablolarla güneş enerjisi endüstrisine yönelik tüm gereksinimleri karşılayın. Fotovoltaik panelleri kolay ve güvenilir bir şekilde kablolayın. Ürün gamı, metre olarak satılan DC kabloların yanı sıra fotovoltaik sisteminizin güvenli kablolaması için alet ve aksesuarları içerir. 2,5, 4, 6 ila 10 mm² kesitler için 100, 500, and 1.000 metre uzunluklarda tek kutuplu fotovoltaik kablolar kullanın.
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 4 mm2, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 300
Fotovoltaik adaptör seti, Ürün kapsamı: SUNCLIX, tasarım: Adaptör, renk: siyah, nominal akım: 35 A, kablo uzunluğu: 150, Bu konnektörleri yalnızca aynı üretici tarafından üretilen aynı tipteki diğer konnektörlere bağlayın. Bağlantıları yaparken, her zaman nominal gerilime ve nominal akıma ilişkin teknik bilgilere uyun. En küçük ortak değere izin verilir.
Fotovoltaik konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, min. kablo çapı: 5 mm, maks. kablo çapı: 8 mm
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 38 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 130
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 130
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Dişi, sarmal, nominal akım: 27 A, iletken kesiti: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , kontak malzemesi: Cu
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Pin, sarmal, nominal akım: 27 A, iletken kesiti: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , kontak malzemesi: Cu
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Pin, sarmal, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , kontak malzemesi: Cu
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 4 mm2, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 300
Avantajlarınız
- Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi ile sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı
- Krimp bağlantılı SUNCLIX konnektörler ile çok sayıda bağlantı teknolojisi ve önceden birleştirilmiş çözümler ile daha fazla esneklik ve zaman tasarrufu
- Kolay kablolama: solar konnektörler özel aletler kullanılmadan monte edilir
- TÜV ve UL onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
- İstikrarlı bağlantı çözümleriyle fotovoltaik sistemlerin geleceğe yönelik kablolaması