Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Dişi, sarmal, nominal akım: 35 A, iletken kesiti: 2,5 mm2 ... 4 mm2, kontak malzemesi: Cu
DC kablolama için PV kabloları
Sıcaklığa ve UV ışınlarına dayanıklı – SUNCLIX serisinden fotovoltaik kablolarla güneş enerjisi endüstrisine yönelik tüm gereksinimleri karşılayın. Fotovoltaik panelleri kolay ve güvenilir bir şekilde kablolayın. Ürün gamı, metre olarak satılan DC kabloların yanı sıra fotovoltaik sisteminizin güvenli kablolaması için alet ve aksesuarları içerir. 2,5, 4, 6 ila 10 mm² kesitler için 100, 500, and 1.000 metre uzunluklarda tek kutuplu fotovoltaik kablolar kullanın.
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Pin, sarmal, nominal akım: 40 A, kontak malzemesi: Cu
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Dişi, sarmal, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , kontak malzemesi: Cu
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Pin, sarmal, nominal akım: 27 A, iletken kesiti: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , kontak malzemesi: Cu
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 200
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 4 mm2, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 500
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1500 V DC, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 300
Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Pin, sarmal, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , kontak malzemesi: Cu
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 4 mm2, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 500
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 130
Avantajlarınız
- Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi ile sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı
- Krimp bağlantılı SUNCLIX konnektörler ile çok sayıda bağlantı teknolojisi ve önceden birleştirilmiş çözümler ile daha fazla esneklik ve zaman tasarrufu
- Kolay kablolama: solar konnektörler özel aletler kullanılmadan monte edilir
- TÜV ve UL onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
- İstikrarlı bağlantı çözümleriyle fotovoltaik sistemlerin geleceğe yönelik kablolaması