Krimp kontak, seri: SUNCLIX, Pin, sarmal, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, kontak malzemesi: Cu
DC kablolama için PV kabloları
Sıcaklığa ve UV ışınlarına dayanıklı – SUNCLIX serisinden fotovoltaik kablolarla güneş enerjisi endüstrisine yönelik tüm gereksinimleri karşılayın. Fotovoltaik panelleri kolay ve güvenilir bir şekilde kablolayın. Ürün gamı, metre olarak satılan DC kabloların yanı sıra fotovoltaik sisteminizin güvenli kablolaması için alet ve aksesuarları içerir. 2,5, 4, 6 ila 10 mm² kesitler için 100, 500, and 1.000 metre uzunluklarda tek kutuplu fotovoltaik kablolar kullanın.
Fotovoltaik konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp
Fotovoltaik konnektör, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp
Koruyucu kapak, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, kendinden mühürlü, kilitsiz, aşağıdakilerden oluşan set: 1 konnektör tarafı için 1 koruyucu kapak ve kuplaj tarafı için 1 koruyucu kapak
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 130
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 130
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 300
Vidalı bağlantı, Ürün kapsamı: SUNCLIX, Ambalaj birimi: 100 adet (polietilen torba)
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 38 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 350
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: SUNCLIX, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 1000 V DC, nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, kablo uzunluğu: 115
Avantajlarınız
- Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi ile sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı
- Krimp bağlantılı SUNCLIX konnektörler ile çok sayıda bağlantı teknolojisi ve önceden birleştirilmiş çözümler ile daha fazla esneklik ve zaman tasarrufu
- Kolay kablolama: solar konnektörler özel aletler kullanılmadan monte edilir
- TÜV ve UL onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
- İstikrarlı bağlantı çözümleriyle fotovoltaik sistemlerin geleceğe yönelik kablolaması