Markalama Tüm bileşenlerin markalama amacıyla uyumlu şekilde etiketlenmesi, kontrol panosu imalatında zaman alıcı bir iş adımıdır. Verimli uygulama için, bütünsel MARKING system serisi size tüm gereksinimlere ve uygulamalara yönelik markalama çözümleri sağlar.

Büyük bir üretim holündeki markalama hücresinde hazır bekleyen iki çalışan

Verimli markalama için bütünsel çözümler

Açık, kolay görünür ve kalıcı markalama, güvenliği artırır ve iş akışlarını basitleştirir. Bir kontrol panosunun ürün yaşam döngüsü boyunca tüm iş süreçleri, komponentlerin aynı tarzda markalanması durumunda daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bir kontrol panosunun toplam üretim süresinin %30'a kadarı, sadece etiketlerin yazdırılması, ayrılması ve montajı için harcanır. Markalama çözümlerimiz bu iş adımında maksimum verim sağlar: Markalama yazılımı, baskı sistemleri ve markalama malzemeleri mükemmel şekilde koordine edilmiştir ve kullanımı sezgiseldir.

Verimli markalamanın avantajları

  • Kapsamlı ürün portföyü: Termal transfer, UV LED ve lazer teknolojisini kullanarak kontrol panosunun içindeki ve dışındaki her gereksinim için uygulamaya-özel markalama
  • Phoenix Contact'ın tüm markalama sistemlerinin yönetimi ve kontrolü için bir markalama yazılımı
  • Yaklaşık %60 zaman tasarrufu: THERMOMARK E SERIES, iletkenler ve kablolar üzerine markalama çözümlerini tek adımda otomatik olarak yazdırır ve monte eder
  • Tam esneklik: Bir markalama hücresinde merkezi markalama süreçleri için sistem çözümleri, sahada veya çalışan destek sistemleri aracılığıyla merkezi olmayan markalama süreçleri

Kontrol panosu imalatı için markalama çözümleri Markalama sürecinin esnek ve ölçeklenebilir tasarımı

Markalama hücresinde markalama yapan bir çalışan
THERMOMARK GO ve MARKING system uygulamasını kullanarak markalama yapan çalışanlar
clipx WIRE assist üzerinde markalama yapan bir çalışan
Markalama hücresinde markalama yapan bir çalışan

Tüm markalama süreçleri bir markalama hücresinde merkezi olarak gerçekleştiriliyorsa, tüm markalama sistemlerinin tek bir markalama yazılımı aracından kontrol edilmesi ve yönetilmesi önemlidir. MARKING system yazılımı yardımıyla projelerinizi baskı ve markalama sistemlerine atar ve tek tuşla baskı işlemlerini başlatırsınız. Ethernet üzerinden ortak kontrol yöntemine ek olarak THERMOMARK E SERIES başka bir avantaj daha sunuyor. OPC UA iki yönlü haberleşme arayüzünü kullanarak, proje ve bireysel cihazların çalışma durumu hakkında gerçek zamanlı olarak bilgilendirilirsiniz. Sistem, bir arıza durumunda hızlı bir şekilde müdahale ederek arıza sürelerini en aza indirebilir.

THERMOMARK GO ve MARKING system uygulamasını kullanarak markalama yapan çalışanlar

Genişleyen bir kontrol panosu imalatı ortamında uyumlu markalama maliyetli olabilir. Mobil yazıcı sistemlerimiz sayesinde iş süreçlerini daha bağımsız ve esnek şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Esnek THERMOMARK PRIME kart yazıcısı, uygulama kontrollü THERMOMARK GO etiket yazıcısı veya güçlü THERMOMARK GO.K el tipi yazıcı ile çeşitli baskı işlerini doğrudan kontrol panosunda hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirin.

clipx WIRE assist üzerinde markalama yapan bir çalışan

Verimli, ergonomik ve yarı otomatik iletken ve kablo işleme için markalama sistemlerimizi clipx WIRE assist çalışan destek sistemiyle birleştirin. Yazılım destekli sistem, yarı otomatik tel ve kablo işleme süreci boyunca size adım adım rehberlik eder, ilgili çıkış cihazlarını otomatik olarak kontrol eder ve ECAD verilerini temel alarak gerekli bilgileri sağlar. Bu, sezgisel iş akışlarını mümkün kılar ve hata riskini asgariye indirir. Proje çalışmalarında çalışan destek sistemi özellikleri, belirli müşteri veya uygulama gereksinimlerine bireysel ve esnek şekilde yanıt verecek şekilde uyarlanabilir.

Endüstriyel markalama için cihazlar

Markalama sistemleri Termal transfer, UV LED ve lazer teknolojisi

İster termal transfer ister lazer veya UV LED teknolojisi olsun - markalama sistemlerimizle sizin için markalamayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırdık. Sunduğumuz geniş yazdırma markalama sistemleri yelpazesi, klemensleri, telleri ve kabloları, cihazları ve tesisleri markalamak için size doğru çözümü sunmayı garantiler. Kontrol panosu imalatını daha da verimli hale getirmek ister misiniz? Modüler THERMOMARK E SERIES markalama sistemimiz ilk kez markalama sürecindeki çeşitli işlem adımlarını birleştirip otomatikleştirerek bu zaman alıcı işlemde önemli bir verimlilik artışı sağlıyor.

Otomatik markalama ile kontrol panosu imalatında daha fazla verimlilik
THERMOMARK E SERIES

Kontrol panosu imalatınız için verimli bir markalama çözümü mü arıyorsunuz? O halde ilgi uyandıran modüler markalama sistemimiz THERMOMARK E SERIES hakkında bildi edinin.

Broşürleri indirin
THERMOMARK E SERIES yazıcı
İletken ve kablo, klemens ve aynı zamanda cihaz ve tesis markalama için çeşitli malzemeler

Markalama malzemeleri

Markalama malzememiz endüstriyel ortamlardaki tüm uygulamalar, montaj durumları ve dayanım gereksinimleri için uygundur. İster korumalı bir kontrol panosunda ister zorlu koşullarda olsun, tüm gereksinim ve uygulamalar için markalama çözümleri sağlıyoruz. Ürünlerimizle tüm uluslararası standartlara uyuyoruz.

MARKING system yazılımı ile etiketler oluşturan bir çalışan

Markalama yazılımı

Markalama yazılımı, özel tasarlanmış markalama çözümlerinizi kolay ve rahat bir şekilde uygulamanızı mümkün kılar. Markalama sistemlerimiz yazılım üzerinden merkezi olarak kontrol edilir ve yönetilir. Kapsamlı işlevlerin ve tasarım seçeneklerinin yardımıyla her uygulama için özel markalama çözümleri gerçekleştirilebilir. Güçlü veri içe aktarma işlevleri ve yaygın ECAD sistemlerine ve elektronik tablo formatlarına yönelik arayüzlerle yazılım, verimli markalama süreçleri sağlar. Clipx ENGINEER arayüzü sayesinde planlamadan üretime kadar kesintisiz süreçler sağlanır. Ayrıca Kablo Markalama Uygulama Merkezi, iletken ve kablo etiketlerinizin dijital ikizinin bir temsilini sağlar ve tamamlanış etiketli kabloya kadar tüm süreç boyunca size rehberlik eder.

Bir TOPMARK NEO lazer yazıcıyı tamir eden bir çalışan

Özelleştirilmiş hizmetler

Markalarınızı oluşturmaya yönelik yazılım ve donanımın yanı sıra bütünsel servis konseptleri de sunuyoruz. Bu konseptler kurulum ve eğitimden, cihaza-özel tamir ve bakıma, gerektiğinde kiralık cihazların teminine kadar uzanmaktadır. Karşılaştığınız zorluk ne olursa olsun, tüm endişeleriniz için size profesyonel destek sağlar ve kişiye özel hizmetlerle daima yanınızda oluruz.

Markalama, ECAD sistemlerindeki dijital markalama verilerinden başlayıp marka işaretlerinin montajıyla biten tüm proses zinciri boyunca bir iplik gibi ilerler. Verimli markalama işlemleri için markalama malzemesi, yazıcılar ve yazılımlardan oluşan uygulamaya-özel sistem çözümleriyle müşterilerimizin günlük işlerini kolaylaştırıyoruz.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Ürün Yönetimi, Markalama
Katharina Faes
Daha yüksek verimlilik için çözümler
Kablo hazırlığı

Kontrol panosu imalatında kablo hazırlama ve işleme alanında verimliliği artırmak için potansiyeli nasıl sonuna kadar kullanacağınızı öğrenin. Burada sizi yazılımla zenginleştirilmiş çalışan destek sistemleri, uygun el aletleri, otomatik aletler ve baskı sistemleri ile destekliyoruz.

Kablo hazırlama kısmına gidin
Bir iş istasyonunda kablo hazırlama için kablo markalayan bir çalışan