BLUEMARK E.CARD
Yenilikçi UV inkjet yazıcı
Endüstriyel ortamlardaki tüm cihazların, bileşenlerin ve devrelerin net bir şekilde markalanması, kontrol panosu ve sistem üreticilerini büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Standartlar, insanları ve makineleri korumak için kontrol panosu ve sistem imalatındaki paydaşlar tarafından uygulanması gereken açık düzenlemeler sağlar. IEC 61436 standart serisi, örneğin, düşük voltajlı şalt cihazları için hangi güvenlik gereksinimlerinin karşılanması gerektiğini belirtir.
Ayrıca EN IEC 81346 standardı, endüstriyel bir sistemin yaşam döngüsü boyunca tek tip bir referans markalama sisteminin nasıl görünmesi gerektiğini belirtir. Net markalama, sistem içindeki tüm nesnelerin her an tanımlanabilmesini sağlar. Bu, bir sistemin çalıştırılmasını ve bakımını kolaylaştırdığı gibi servis sırasında bakımı hızlandırır. Markalamaların kullanılacağı yere ve ilgili ortam koşullarına bağlı olarak, markalama konusunda uygulamaya özel çok sayıda gereklilik vardır.
BLUEMARK E.CARD UV inkjet yazıcı, endüstriyel markalamada yeni standartlar belirliyor. Bu yazıcı, yüksek verimliliği ve dayanıklı markalama çözümleri ile karakterize edilir. Modüler mürekkep konsepti ile UV inkjet yazıcı, plastik ve metal malzemeler üzerinde optimum baskı sonuçları sağlar. Bu nedenle özellikle kontrol panosu ve makine imalatında kullanım için uygundur.
Avantajlarınız
- Manuel malzeme işleme özelliğine sahip UV inkjet yazıcılara kıyasla %40'a varan zaman tasarrufu
- Yazıcı, modüler mürekkep konsepti ile yüksek verimli markalama süreçleri ve dayanıklı markalama çözümleri sağlar
- Termal inkjet teknolojisi ve UV LED mürekkebin yenilikçi kombinasyonu ile plastik ve metal malzemeler üzerinde optimum baskı sonuçları
- Yazıcı ekranı üzerinden sezgisel kullanım ve OPC UA arayüzü ve markalama yazılımı üzerinden ağ destekli veri alışverişi ile kolay kullanım
- Mürekkep sisteminin tamamının her kartuşla değiştirilmesiyle düşük bakım maliyetleri
Yüksek verim
UV inkjet yazıcı, otomatik bir kart taşıma sistemi yardımıyla kart malzemelerini işler. Bir miktar malzeme yerleştirildikten sonra, kartlar otomatik olarak baskı sürecine beslenir ve basıldıktan sonra çıkarılmak üzere istiflenir. Tasnif edilmemiş malzemeler tespit edilir ve ilgili baskı projesine göre markalanır. UV inkjet yazıcı, kompakt tasarımı ve yüksek baskı hacmi ile karakterize edilir. Otomatik malzeme işleme, manuel malzeme işleme yapan yazıcılara kıyasla %40'a varan zaman tasarrufu sağlar.
Yüksek kaliteli markalama
BLUEMARK E.CARD, termal inkjet teknolojisi (TIJ) ve UV LED kürleme mürekkeplerinin yenilikçi bir kombinasyonu ile kart malzemelerini markalar. TIJ teknolojisi yüksek baskı çözünürlüğü sağlar. Otomatik malzeme tanıma özelliği sayesinde yazıcı, temel malzemeye uygun bir mürekkep bileşimi belirler ve belirli markalama parametrelerini kullanarak malzemeyi basar. Modüler mürekkep konsepti ile ince ve keskin yazı karakterleri oluşturulur. Mürekkebin UV ışığı ile yoğun bir şekilde sertleşmesi sayesinde markalamalar silinmez, çizilmez ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
Uygulama için optimize edilmiş markalama
Endüstriyel markalama için uygulama alanları, korumalı kontrol panolarından, markalamaların kimyasal ve mekanik etkilere maruz kaldığı makinelere ve sistemlere kadar uzanır. Modüler mürekkep konsepti ile BLUEMARK E.CARD, plastik ve metal malzemeler üzerinde optimum baskı sonuçları yaratır. Endüstriyel markalama gereksinimleriniz ne olursa olsun, BLUEMARK E.CARD, UCT malzemelerin (polikarbonat) yüksek verimlilikte, UC malzemelerin (poliamid) ve metal etiketlerin yüksek dirençli olarak markalanması özelliklerini birlikte sağlar.
Minimum bakım
BLUEMARK E.CARD, termal mürekkep püskürtmeli baskı ile markalamalar oluşturur. Mürekkep kartuşları, mürekkep sistemi ve baskı kafasından oluşur. Baskı kafası kartuşla birlikte düzenli olarak değiştirildiğinden, yazıcı sürekli olarak yüksek baskı kalitesi sağlar ve çok az bakım gerektirir. Yazıcı kullanılmadığında, mürekkep kartuşları saklama bölmesinde saklanabilir. Mürekkep kartuşlarının saklanması raf ömrünü uzatır ve düzenli temizlik işlemleri için ek enerji tüketimini önler.
Kolay kullanım
BLUEMARK E.CARD ve MARKING system markalama yazılımı ile kapsamlı baskı projelerini uygulamak hızlı ve kolaydır. Çift yönlü OPC UA iletişim arayüzü ile baskı işlerinizi verimli bir şekilde planlayabilir ve izleyebilirsiniz. Yazıcı ekranı ayrıca cihaz ve baskı durumu hakkında gerekli tüm bilgileri sağlar.
Öğretici videolar Adım adım açıklanır
UV inkjet yazıcıyı çalıştırmak için yararlı bilgiler ve talimatlar içeren YouTube kanalımızdaki öğretici videoları keşfedin. Bu öğretici videoları hızlı bir başlangıç olarak kullanın ve BLUEMARK E.CARD'ın birçok işlevini adım adım öğrenin.