Montaj ve kablolama Kontrol panosu imalatında montaj ve kablolama işçiliğini büyük ölçüde azaltın. Push-in ve Push-X bağlantı teknolojileriyle, hızlı ve aletsiz kontrol panosu kablolamasından yararlanabilirsiniz. El aletlerimiz ve mobil yazıcılarımız her yerde verimli çalışmayı mümkün kılar.

Montaj paneli üzerinde çalışan bir eleman

Kontrol panosu imalatında verimli montaj ve kablolama için avantajlarınız

  • Tümüyle montajlı DIN raylarının basitleştirilmiş montajı
  • Aletsiz kablolamayla zaman kazançları ve proses güvenilirliği
  • Zengin ergonomik el aletleri portföyümüzle işler artık daha kolay
  • Mobil markalama sistemleriyle doğrudan kontrol panosunda verimli (yeniden) markalama

Verimli montaj Tümüyle montajlı DIN rayları

Montaj süreçlerinizi daha da verimli hale getirin: RailFIX DIN ray adaptörleri, klemens dizilerinin, yani klemenslerle önceden donatılmış DIN raylarının kolay montajını sağlar. RailFIX montaj sistemini kullanarak DIN rayını sabitlemek veya herhangi bir bileşeni söküp yeniden monte etmek için boş alan bırakmaya gerek yoktur. Hazır, montajlı klemens dizileri, adaptörlere basitçe bağlanarak ve kilitleme klipslerinin altına doğru itilerek takılır. Güvenli sabitleme için DIN rayının ucunda tek bir vida yeterlidir. Bu, tümüyle montajlı klemens dizilerinin hızlı montajını sağlar ve kontrol panosu imalatındaki montaj sürecini genel olarak daha verimli hale getirir.

Push-X teknolojili XTV 2,5 klemens

Aletsiz kablo bağlantısı Push X - kablolamanın yeni deneyimi

Aletsiz kablo bağlantısında yeni bir konsept: Push-X, aletsiz ve önemli bir kuvvet gerektirmeden doğrudan kablolama ile tüm kablo tiplerini barındırabilir. Bu yeni teknolojinin kalbinde, ön gerilmeli bir temas yayı yer alır. Bu ilke yüksüklü veya yüksüksüz tek ve çok telli kabloların bağlantısını sağlar. En küçük çok telli kablolar bile bağlantıyı tetikler. Bağlantı bölmesinin ucundaki serbest bırakma yüzeyine hafifçe vurmak kabloya kolaylıkla temas sağlar.

THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K mobil yazıcı sistemleri

Konuma bakmaksızın markalama Mobil yazıcılar ile

Endüstriyel markalama için kullanım yerleri ve ihtiyaçlar hem çok hem de çeşitlidir. Merkezi olarak organize edilen endüstriyel montaja yönelik yazıcılara ilaveten mobil termal transfer yazıcılarımızla kontrolör ve şalter yapımına yönelik teknik besleme üniteleri için de çözümler sunuyoruz. Batarya ile çalışan THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K yazıcılar, entegre markalama yazılımı ve uygulama üzerinden kablosuz kontrol edilebilirlik ile tam ihtiyacınız olan yerde kullanıma hazırdır.

Çeşitli el aletleriyle birlikte alet çantası

Profesyonel el aletleri Tüm uygulamalar için

İyi sonuçlar elde edebilmek için profesyonel el aletleri kullanmak şarttır. Kapsamlı el aletleri programımız, kontrol panosu imalatındaki tüm uygulamalar için el aletleri sunar. Kesme, soyma, sıkma, vidalama ve ölçme için yüksek kaliteli el aletleri, aynı zamanda dayanıklılıkları ve ergonomik tasarımlı sapları sayesinde rahat kullanımlarıyla da etkileyicidir.

Kablo hazırlama ve kablolama için iş istasyonu sistemi

Kontrol panosu imalatında kablo hazırlama ve kablolama için clipx BASIC line temel iş istasyonu
Kontrol panosu imalatında kablo hazırlama ve kablolama için clipx BASIC line iş istasyonu sistemi
Kontrol panosu imalatında kablo hazırlığı ve kablolama için clipx BASIC line iş istasyonu sisteminde çalışan bir kişi
Kontrol panosu imalatında kablo hazırlama ve kablolama için clipx BASIC line temel iş istasyonu

Temel iş istasyonu, gerekli tüm aletlerin elinizin altında olmasını sağlayan, çekmeceli, pratik ve kilitlenebilir bir alet kutusuyla donatılmıştır. İhtiyaç halinde katlanabilir yan raflar ek çalışma alanı sağlar ve kullanılmadığında yer tasarrufu sağlayacak şekilde kaldırılabilir. İş istasyonunun üst kısmında ayrıca, kablolar ve hatlar gibi gerekli malzemeler için ideal depolama alanı sağlayan saklama alanları bulunur. Mobil istasyon, frenli döner tekerlekleri sayesinde, kurulacak her türlü kontrol panosu veya başka bir noktaya zahmetsizce taşınabilir ve maksimum esneklik sunar.

Ürüne git
Kontrol panosu imalatında kablo hazırlama ve kablolama için clipx BASIC line iş istasyonu sistemi

Temel iş istasyonu, ölçeklenebilirliği ve modüler tasarımı sayesinde çeşitli aksesuarlarla esnek bir şekilde birleştirilebilir. Bir monitörün yanı sıra, örneğin önü açık saklama kutuları için tutucu görevi gören DIN rayları da monte edilebilir – küçük parçaları düzenli ve el altında tutmak için mükemmeldir. Daha düzenli bir kablolama için kablo freninin takılmasını öneriyoruz. Kablo freni, 0,5 ila 6 mm² kesit aralığındaki kabloları net bir şekilde ve kolayca yapılandırmanıza olanak tanır. Kablo kesitine uygun olarak işaretlenebilir ve NS 35 DIN raylarıyla uyumluluğu sayesinde kurulumu son derece pratiktir. Kablolara hızlı erişim ve markalama seçeneği sadece arama sürelerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda benzer kesitlerle karışıklık riskini de en aza indirir. Atık kabı daha da fazla düzen sağlar.

Ürün listesine git
Kontrol panosu imalatında kablo hazırlığı ve kablolama için clipx BASIC line iş istasyonu sisteminde çalışan bir kişi

Kablolama sürecinde daha fazla verimlilik için, iş istasyonu sistemini otomatik aletlerimiz ve baskı sistemlerimizin yanı sıra çalışan destek yazılımımızla kolayca genişletebilirsiniz. Bu, kablolama için sahada çok sayıda kabloyu hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz anlamına gelir. E.FOX S 10 otomatik soyma cihazı ile farklı kesitlere ve yalıtım türlerine sahip kabloları kolay ve verimli şekilde işleyebilirsiniz. THERMOMARK E.WIRE ile kablo markalamalarını tek adımda yazdırabilir ve uygulayabilirsiniz. Çalışan destek yazılımı, ECAD sisteminden aktarılan verilere dayalı olarak gerekli bilgileri net bir şekilde gösterir ve çalışanları süreci adım adım takip ederek yönlendirir. Otomatik aletlerin ve markalama sistemlerinin doğrudan kontrolü de verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.

Ürün listesine git

Kontrol panosu imalatında kablolamayı daha hızlı, emniyetli ve kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla her gün klemens ürün geliştirme üzerinde çalışıyoruz.

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Klemens ürün geliştirme
Dennis Habirov

Otomasyona hazır Bugün kanıtlandı – yarın için tasarlandı

Push-X bağlantı teknolojisi, yüksük ve aletsiz hızlı bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırarak, manuel kablolama sürecinde verimlilik kazanımları sağlıyor. Ayrıca Phoenix Contact, bu yenilikçi teknolojiyle yarının üretim gereksinimlerine yanıt sağlıyor: Bu direkt bağlantı teknolojisi ve klemenslerin standartlaştırılmış dış hatları, tam otomatik süreçlerde makine kablolaması için ön koşulları yaratıyor. Kontrol panosu yapımının geleceğini şekillendirmek istiyoruz. Bu amaçla Bochum'daki Ruhr Üniversitesi gibi işbirliği ortaklarıyla birlikte yeni teknolojiler ve üretim sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Phoenix Contact, şimdi ve gelecekte kontrol panosu yapımında maksimum verimlilik için ortağınızdır.

COMPLETE line
Kontrol panosu çözümleri

COMPLETE line, kontrol panonuzun ve saha kurulumunuzun tüm fonksiyonları için kapsamlı bir ürün yelpazesidir. Standartlaştırılmış tasarım, sezgisel kullanım ve tek tip aksesuarlarla koordineli portföyü deneyimleyin.

Daha fazlasını keşfedin
Kontrol panosu çözümleri