Push-in bağlantı Push-in bağlantı teknolojisi, 0,25 mm²'den büyük kesitli iletkenlerin doğrudan ve aletsiz olarak temas etmesini sağlar. Özel kontak yayı düşük takma kuvvetlerine, yüksek kablo çekme kuvvetlerine olanak tanır ve yüksek kontak kalitesi ile etkileyicidir.

Push-in bağlantı teknolojisi

Avantajlarınız

  • Aletsiz direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran kablo bağlantısı.
  • Daha düşük takma kuvvetiyle rahat bağlantı.
  • Yay tasarımı sayesinde yüksek kablo çekme kuvveti.
  • Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen kablo bağlantısı, güvenli kablolama ve kontrast renkte bir çalıştırma butonu aracılığıyla çalıştırma.
  • Kablo, özel aletler kullanmadan kolayca çıkarılabilir.

Ayrıntılı olarak Push-in bağlantı

Push-in bağlantı teknolojisi, direkt kablo bağlantısı için geliştirilmiştir. Tek telli iletkenler ve yüksüklü kablolar herhangi bir alet kullanmaksızın doğrudan bağlantı noktasına bağlanabilir. Push-in bağlantının özel yay profili kolay yerleştirme sağlar. Düşük takma kuvveti kablolamayı kolaylaştırır.

Push-in bağlantıların özel kontak yayı yüksek kaliteli yay çeliğinden yapılmıştır. Kablo içeri itildiğinde otomatik olarak açılır ve böylece akım barasına karşı gerekli basınç kuvvetini sağlar. Yay yuvasının veya baranın üzerindeki yüksek sıkıştırma basıncı ve kalay tabakası güvenilir bir elektrik bağlantısını garanti eder. Çekme gerilimi uygulandığında yay kendini konumlandırdığı ve yuvaya kilitlendiği için kablonun çekme kuvveti artar. Bu, titreşime dayanıklı ve gaz geçirmez bir bağlantı ile maksimum kontak ve kablo çekme kuvveti sağlar.

Yay, kabloları serbest bırakmak veya yüksüksüz esnek kabloları bağlamak için bir butonla açılır - kolayca ve canlı parçalarla doğrudan temas olmadan.

Yüksük veya diğer bağlantı koruma önlemleri gibi ön işlem görmüş kabloların kullanılması, yalnızca işletim ekipmanı düzenlemelerinin gerektirmesi durumunda veya kablo bağlantısının kesilmesi ve tekrar tekrar bağlanması gerekiyorsa anlamlıdır. İşlenmemiş kablo uçları zamanla dağılma eğilimindedir.

Push-in bağlantılı portföyümüz


Push-in bağlantılı klemens

PT 2,5 klemens

Klemensler

Push-in teknolojisiyle 0,25 ve 25 mm² arası kabloları direkt ve alet kullanmadan bağlayabilirsiniz. Özel yaylı kontak kolay bağlantı ve yüksek temas kalitesi sağlar. 0,14 mm²'den küçük ve çok telli kabloların bağlantısı sırasında, kablo bağlantı bölmesine yerleştirilmeden önce itici çalıştırılmalıdır. Kabloyu çıkarmak için butona basın. Aşağı itildiğinde, kablo klemens bloğundan kolayca çıkarılabilir.

Push-in teknolojisi ile özellikle küçük ve çok telli kablolar için yüksüklerin kullanılmasını öneriyoruz.

Push-in bağlantılı FKC fişler

Push-in bağlantılı FKC fişler

Sinyal, veri ve güç iletimi için

Push-in bağlantı ile konstrüksiyon hacminde herhangi bir dezavantaj olmadan butonları kullanabilirsiniz. Bu nedenle bu daha yaygındır ve kablonun burkulma direnci yeterli değilse yayın açılmasını destekler. Turuncu rengin farkedilme derecesi yüksektir. Push-in bağlantı kompakt klemensler için de uygundur.

IPD montaj sistemi

IPD montaj sistemi

Binalar ve altyapı ekipmanları için IPD montaj sistemi ile basit güç dağıtımını deneyimleyin. IPD (Montaj Güç Dağıtımı) tümüyle geçmelidir ve aydınlatma uygulamalarınız için idealdir.

Push-in teknolojisi, erişilmesi zor alanlarda bile 2,5 mm²'ye kadar 3 ve 5 kutuplu kabloları rahat ve alet kullanmadan bağlamanıza olanak tanır. Buton, montajlı kabloları çıkarmak veya yüksüksüz kabloları bağlamak için kullanılabilir.

Sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler için sabit kutuplu ve modüler Push-in kontak ara parçaları, kabloları alet kullanmadan kolayca bağlamanızı sağlar. Kapsamlı ürün yelpazesi, her uygulama için Push-in teknolojili doğru kontak ara parçasını içerir. 0,25 to 6 mm² yüksüklü çok telli veya tek telli iletkenler push-in bağlantı yöntemiyle direkt olarak bağlanabilir.

Buton yardımıyla yayı açarak 0,14 mm²'den daha küçük kesitleri de sorunsuz bir şekilde bağlayabilir veya önceden bağlanmış kabloları ayırabilirsiniz. Push-in kontak ara parçalarının oldukça kompakt bağlantı odası daha önce yalnız geleneksel krimp bağlantılarıyla mümkün olan yüksek bir paketleme yoğunluğunu mümkün kılmaktadır. Yüksek kutup sayılı tiplerle tek bir B24 konnektörüne 72 adede kadar sinyal kontağı bağlayabilirsiniz. Kontrol panosuna önceden monte edilmiş kontak ara parçalarının kablolaması bile Push-in Teknolojisi ile kolayca gerçekleştirilebilir.

Yandan push-in bağlantılı portföyümüz


Yandan Push-in bağlantılı PTV 2,5 klemens

PTV 2,5

Klemensler

Klemenslerin yandan Push-in teknolojisi, yukarıda açıklanan Push-in teknolojisinin bir modifikasyonudur. Teknolojiler aynı şekilde çalışır, ancak ön kablo kılavuzu dikey bir kablo kılavuzu olarak değiştirilmiştir. Bu, klemensleri düz kontrol panoları veya yandan yönlendirmeli mevcut kablolamanın kolayca değiştirilmesi için uygun hale getirir.

Push-in teknolojisi ile özellikle küçük ve çok telli kablolar için yüksüklerin kullanılmasını öneriyoruz.

İticisiz push-in bağlantılı portföyümüz


Kablo takılı SPT PCB klemens

Sinyal, veri ve güç iletimi için

Yay, çok telli kabloları serbest bırakmak veya bağlamak için tornavida ile doğrudan aktivasyon kanalında açılır. Uygulamaya bağlı olarak bu, alet kullanmadan yanlışlıkla açılmayı önler. Yalnızca yaylı konnektör için bu bağlantı versiyonları, çok telli kablolar bağlanırken iki elle de rahat kullanım sağlar.