PACT MCR-V2-10020-129 - Akım trafosu
2277378

Pencere tipi akım trafosu, primer akım 800 ve 4.000 A AC aralığında seçilebilir, sekonder akım olarak 1 A AC veya 5 A AC seçilebilir, doğruluk sınıfı 0.5 veya 1 seçilebilir, nominal güç seçilebilir

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tahribata karşı koruma: Klemens kapağı 90° döndürülerek trafonun kısa devre edilmesi
Esnek montaj seçenekleri ile değişken montaj
Primer nominal akımının %120'si oranındaki termik nominal sürekli akımla pik yüklerin güvenilir şekilde tespiti
Yüksek nominal izolasyon gerilimleri ile artırılmış elektriksel güvenlik
30 mm'lik ince muhafaza yapısıyla yer tasarrufu sağlayan tasarım