İyileştirmeler için akım trafoları
Akım trafoları
Yeni kurulumlara yönelik PACT akım trafolarımız, yüksek alternatif akımları 1 A veya 5 A akımlara dönüştürmek için eksiksiz bir ürün gamı sunar. PACT RCP Rogowski bobinleri, mevcut sistemlerde yeni ölçüm noktalarının iyileştirilmesini kolaylaştırır. Alternatif olarak 100 A AC'ye kadar düşük akımlar için kompakt PACT SPC ayrılabilir akım trafolarımızı kullanın. Akım sensörlerinin EMpro enerji ölçüm cihazlarımıza doğrudan bağlanması özellikle pratiktir.
Ürün kategorileri
Avantajlarınız
- 4.000 A'e kadar AC akımlar için ilk kuruluma yönelik kapsamlı pencere tipi akım trafosu ürün portföyü
- 4.000 A AC'ye kadar akımlar için Rogowski bobinli PACT RCP akım trafo setleri ile sistem parçalarını sökmeye gerek kalmadan akım sensörü teknolojisini kolayca yenileyin
- 100 A AC'ye kadar akımlar için PACT SPC bölünmüş çekirdekli akım trafolarıyla, yuvarlak elektrik kablolarının bağlantısını kesmeye gerek kalmadan akım sensörü teknolojisini kolayca yenileyin
Yeni kurulumlar için akım trafoları
Yeni kurulumlara yönelik PACT akım trafoları, 4.000 A'e kadar alternatif akımları 1 A AC ve 5 A AC'ye kadar sekonder akımlara dönüştürmek için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar:
- Pencere tipi akım trafoları
- Bara akım trafoları
- Sargılı akım trafoları
Yenileme amaçlı akım trafoları
Sistem parçalarını çıkarmaya gerek kalmadan sahada yeni ölçüm noktalarının kolayca yenilenmesi için iki tasarım arasından seçim yapın:
- 4.000 A AC'ye kadar akımlar için Rogowski bobinli PACT RCP akım trafo setleri
- 100 A AC'ye kadar akımlara sahip yuvarlak kablolar için PACT SPC bölünmüş çekirdekli akım transformatörleri