Tek bir kompakt bobin tipi kullanarak 4.000 A'e kadar alternatif akımları yakalayın. Frekans spektrumu 40 ila 20.000 Hz arasında değişir. Dolayısıyla faz doğruluğu ile harmonik ve transientleri de ölçebilirsiniz. Ne manyetik satürasyon ne de tehlikeli açık devre gerilimleri oluşur.
450 mm uzunluğunda Rogowski bobini. Ölçme bobininin çapı takılı iken 140 mm'dir. Rogowski bobini güç raylarında ve güç hatlarında AC akım ölçümü için kullanılır.