PACT RCP-4000A-1A-D140-10M
-
Akım trafosu
1033483
Bir adet 1 A ölçüm transdüserinden ve bir adet sinyal hatlı Rogowski bobininden oluşan set. Rogowski bobininin uzunluğu: 450 mm, çapı: 140 mm. Sinyal hattının uzunluğu: 10 m. Rogowski bobini, güç raylarının ve güç hatlarının AC akımlarını ölçer.
Ürün Ayrıntıları
| İzolasyon karakteristikleri | |
| İzolasyon | çift izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III (1000 V, nötr kablosuna) |
| IV (600 V, nötr kablosuna) | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | IEC 61010-1'e göre takviyeli izolasyon |
| Tipik ölçüm hatası | < 1 % |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; 33 V bastırıcı diyot |
| Sıcaklık katsayıları | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, her iki bileşenin ortam sıcaklıkları aynı) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, her iki bileşenin ortam sıcaklıkları aynı) | |
| Ölçme bobini | |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 2x 0,22 mm (Sinyal (kalaylı)) |
| 1x 0,22 mm (Ekranlama (kalaylı)) | |
| İzolasyon | çift izolasyon |
| Nominal izolasyon gerilimi | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Test gerilimi | 10,45 kV DC (60 s) |
| Doğruluk sınıfı | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Ölçüm transdüserleri | |
| Doğrusallık hatası | < 0,5 % (Aralık son değerinden) |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,5 % (Aralık son değerinden) |
| Frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Algılanabilir maks. harmonikler | < 2 kHz |
| Akım tüketimi | < 190 mA (19,2 V'de) |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (Besleme/giriş ve çıkış: 50 Hz, 1 dk) |
| Genel | |
| Kalibre edilebilir | hayır |
| Dönüştürücü tipi | Rogowski bobini ve 1 A ölçüm transdüseri |
| Besleme: Ölçüm transdüserleri | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 190 mA |
| Güç tüketimi | 4 W |
| Frekans | |
| Tanım | Ölçme bobini |
| Frekans ölçüm aralığı | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Sinyal | |
| Giriş sinyali (50 Hz'de) | 100 mV (1000 A) |
| Eğri tipi | Sinüs |
| Giriş empedansı | 27 kΩ (en küçük ölçüm aralığı) |
| Akım trafoları | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | DIP siviç ile |
| Nominal güç | 1,25 VA |
| Nominal primer akım Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Faz açısı | < 1 ° |
| Kalibre edilebilir | hayır |
| Dönüştürücü tipi | Rogowski bobini ve 1 A ölçüm transdüseri |
| Sinyal | |
| Tanım | Ölçme bobini |
| Çıkış sinyali (50 Hz'de) | 100 mV (yüksüz, 1,000 A'de) |
| Çıkış gerilimi (yüksüz çalışmada) | VOUT = M * dI/dt |
| Çıkış gerilimi (sinüzoidal, yüksüz çalışmada) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0.318 μH; örnek: 50 Hz'de; I = 1,000 A)) |
| Sinyal | |
| Tanım | Ölçüm transdüseri |
| Akım çıkış sinyali | 0 A AC ... 1 A AC |
| Nominal güç | 1,25 VA |
| Yük | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| PN max üzerindeki bakır kablolar için maks. mesafeler | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Ölçüm transdüseri tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 85 mm |
| Derinlik | 70,4 mm |
| Ölçme bobini | |
| Uzunluk | 450 mm |
| Çap | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Ölçme bobini takılı iken | |
| Çap | 140 mm |
| Sinyal hattı | |
| Uzunluk | 10 m |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 85 mm |
| Derinlik | 70,4 mm |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| PA | |
| Bobin malzemesi | Elastollan |
| Ortam koşulları | |
| Ölçüm bobini koruma sınıfı | IP54 (UL tarafından atanmamış) |
| Ölçüm transdüseri koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Ölçme bobini) | -30 °C ... 80 °C (Ölçme bobini) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Ölçüm transdüseri) | -20 °C ... 70 °C (Ölçüm transdüseri) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C (Ölçme bobini) |
| -25 °C ... 85 °C (Ölçüm transdüseri) | |
| Rakım | < 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| CMIM | |
| Sertifika | CMIM uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Recognized |
| Açıklama | Ölçme bobini |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Açıklama | Ölçüm transdüseri |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-3 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektriksel izolasyon | IEC 61010-1'e göre takviyeli izolasyon |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1033483 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMM |
| Ürün Kodu | CMMA12 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626539218 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 598,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 440,3 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d360e54-0a05-498a-a03f-178dea0e04db |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018