Tek bir kompakt bobin tipi kullanarak 4.000 A'e kadar alternatif akımları yakalayın. Frekans spektrumu 40 ila 20.000 Hz arasında değişir. Dolayısıyla faz doğruluğu ile harmonik ve transientleri de ölçebilirsiniz. Ne manyetik satürasyon ne de tehlikeli açık devre gerilimleri oluşur.
Ayrılabilir akım trafosu, primer akım: 50 A AC, sekonder akım: 0 ... 1 A AC, Doğruluk sınıfı: 1, nominal güç: 0,2 VA, sinyal kablosunun uzunluğu: 3 m